工业IC解决方案通报

第11卷•第5期
浏览最新一期工业IC解决方案通报。荟萃有关过程控制、仪器仪表测试和测量、电机控制应用的详细产品和设计信息。体验这份极具价值的设计资源所带来的好处。
下载 PDF (pdf, 2.96 MB)| 查看全部

确定信号链架构

 
ADI工程师记录了他们在实验室构建和测试的常用电路组合。借鉴这些成果可缩短您的设计时间。查看实验室电路

利用单芯片电压和电流输出DAC AD5422及数字隔离器ADuM1401构建16位全隔离输出模块

使用故障保护CMOS开关的关断保护数据采集信号链

用于工业级信号的精密单电源差分ADC驱动器,提供完整资料和设计文件

用于AD2S1210旋变数字参考信号输出的高电流驱动器

采用低压(3 V)电源供电的高压(30 V) DAC产生用于天线和滤波器的调谐信号

了解如何设计USB集线器、电缆或外设隔离电路。

电路设计和器件应用支持

非常见问题解答(RAQ) ADI公司专家关于排除故障的一些想法和提示,有助于解决实际设计问题。
《模拟对话》 ADI公司技术杂志历史悠久,刊载模拟、数字和混合信号技术与系统解决方案所有方面的深度讨论文章。查看Analog Dialogue

培训、指南和研讨会 荟萃众多在线研讨会、书籍和文章,主题涉及一系列利用ADI公司丰富系统和器件经验构建的数据转换器。查看所有培训和研讨会

ADI交叉选型和停产器件搜索 本交叉选型搜索可帮助您找到与ADI公司其它产品或其它制造商的产品等效的ADI产品。查看器件搜索

器件评估与选型

500 MSPS模数转换器实现性能突破

小尺寸低功耗DDS系列

一流效率的新开关控制器

新数字温度传感器突破精度瓶颈

开关保证防闩锁性能

最低噪声的零漂移放大器

低功耗ADC驱动器帮助驱动3 MSPS ADC

USB数字隔离器提供2.5 kV rms隔离

集成DC/DC转换器的双通道数字隔离器

首款内置动态功率控制的DAC

集成功率电路的4 mA至20 mA发射机

ISM频带发射机/收发器

业内首款全隔离CAN收发器

适合恶劣环境的高精度IMU

集成可编程振荡器的旋变数字转换器

适用于电机和功率控制的Blackfin DSP
沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭