Emerging Energy Applications Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 4

新兴能源应用解决方案通报,2010年 第4期

欢迎阅读本期新兴能源应用解决方案通报。下面列出各种在线资源,能够为信号链设计过程的所有阶段提供支持。

Adobe PDF下载PDF (pdf, 1.46 MB)
IE_html交互式HTML版本



器件评估和选择


特色产品

AD7280: 锂离子电池监控系统
AD8280: 锂电池安全监控器
ADuC703x: 车用集成精密电池传感器
ADum140x: 四通道数字隔离器
ADSP-BF50x: Blackfin处理器
ADSP-21363: 通用应用高性能32位浮点SHARC处理器
ADXL203: 精密±1.7G双轴iMEMS®加速度计
AD7656: 250 kSPS、6通道、同步采样双极性16位ADC
ADE7763: 单相有功和视在功率计量IC
ADM248x: 隔离式RS-485收发器
ADM487E: 5 V、128节点、±15 kV ESD保护、250 kbps半双工收发器
ADM2582E: 信号和电源隔离RS-485收发器,提供±15 kV ESD保护
ADF702x: 计量用短程接收机
ADE7753: 单相多功能电能计量IC,具有DI/DT输入(串行端口接口)
ADE78xx: 三相电能计量IC

没有看到您需要的器件?请从以下产品选型表选择:

模数转换器(ADC)
数模转换器(DAC)
Blackfin处理器
接口产品
电池管理
电能计量
短程收发器

确定信号链架构


新应用站点
欲浏览我们用于能源、工业及其它市场的系统解决方案和技术,请访问这些全新在线资源。
能源
电机控制
过程控制
汽车应用
医疗保健
通信
消费电子

ADI公司解决方案通报系列
本资源库含有针对许多常用系统的信号链设计挑战的解决方案通报档案。

《模拟对话》
本资源库含有针对许多常用系统的信号链设计挑战的解决方案通报。

培训、教程和研讨会
本资源库含有针对许多常用系统的信号链设计挑战的解决方案通报。

电路设计和器件应用支持


应用笔记
AN-639: 常见问题解答Analog Devices电能计量(ADE)产品

iCoupler工具与资源
应用笔记、视频、手册、研讨会及其它内容

Blackfin 工具与资源
低成本开发工具、参考设计、EngineerZone的全天候(24/7)支持、按需培训、免费软件及其它内容

实验室电路
ADI工程师记录下了他们在实验室构建并测试的常用电路组合。善加利用这些工作可以缩短您的设计时间。

非常见问题解答(RAQ)
含有ADI专家关于排除故障的一些想法和技巧,有助于解决实际设计问题。

技术文档
可从中搜索ADI公司的应用笔记、白皮书、技术文章、书籍、研讨会、教程、手册和用户指南。

视频
含有许多较短视频,涉及器件应用和概述方面的主题。

网络研讨会
含有许多较短视频,涉及器件应用和概述方面的主题。

CIC(客户服务中心)
联系ADI公司技术和应用专家。

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭