适合手机应用的IC改善用户体验

适合手机应用的IC改善用户体验

下载本期广告
(pdf, 813,056 bytes)


ADI提供了覆盖各种应用、创新的高性能模拟IC,这些IC专门针对手机应用设计,将数码生活方式延伸至多功能手机。 更多 ...




更强劲的最终体验

无线设备的电源管理

在手机设计中,随着多媒体和控制功能的特性不断丰富,功耗也随之提高,而同时又必须保证长待机和通话时间,因此如何进行电源控制是非常关键的因素。ADI提供多种类型专门设计的高效率集成化解决方案,所需的元件数量更少,实现更为紧凑的蜂窝式手机设计。

面向中高端照相手机的高效率、大功率、特性丰富的闪光灯LED驱动器

ADP1653是一款极其紧凑的、高效率的、12V升压变压器,专门针对在蜂窝式照相手机的应用进行了设计和优化。ADP1653仅占用7.2 mm × 6.4 mm的电路板空间,却能实现一个高效率的闪光灯驱动电路,该电路提供高达500mA的电流,能驱动一串高亮度LED,并能以较低的、最大为17mA的电流驱动一个单独的LED指示灯。该器件采用了一个双模式的接口,可被设定为I2C®或者2bit逻辑接口。由于同时具备这两种接口功能,其闪光灯LED可以在手电筒模式或者闪光灯模式下工作。ADP1653还提供了独特的Tx masking功能,其用途是当功率放大器需要进行RF发射时,在不到50 µs的时间内动态的降低闪光灯电流。ADP1653集成了多项安全防护性能,如软启动、flash timeout、电源NFET限流、过热保护以及过压保护。小尺寸、高效率、先进的可编程性能以及安全防护只是该新型闪光灯LED驱动器ADP1653所具有的部分关键优点而已。

ADP1653 特性
  • 双串联LED闪光灯
  • 高效率
  • I2C或者硬件模式选项
  • 只需4个外接元件

面向3G通信的RF功率检波器

第三代通信系统利用了复杂的调制方法来实现更高的数据率。相应产生的信号具有不断变化的高峰值因数。为了避免这些信号受到削波,功率放大器必须工作在线性区域,相应的效率较低,而功耗较高。精确的功率测量和控制将有助于延长电池的使用时间,并确保产品能符合规则要求,例如ETSI和FCC。对复杂波形的真实功率电平测量十分困难,RMS功率检波器是这一应用的最佳选择,因为它们能测量出信号的真实rms功率水平。Log检波器和峰值检波器则对峰值因数的敏感度要高得多,可能会引入2dB~5dB的误差。另外,温度的稳定性也是一个考虑因素,因为随着时间和温度的变化,功率放大器的一些参数会发生漂移。ADI公司的功率检波器在–40°C ~ +85°C整个温度范围内仅呈现出极小的漂移。ADL5500ADL5501是ADI最新的两款针对手机/移动终端的rms功率检波器。

ADL550x 特性
  • 工作频率范围:50MHz~6000MHz
  • 在–40°C~+85°C范围内具有高精度特性和高达±0.2 dB的温度稳定性
  • 动态范围高达30dB
  • 电源范围:2.7V~5.5V,电流消耗为1.1mA(无信号时)
  • ADL5500:1 mm × 1 mm WLCSP封装
  • ADL5501:1.25 mm × 2 mm SC70封装

并联背光驱动器

消费者对显示器的需求日益丰富,要求它尺寸更大、颜色更亮以及厚度更薄。ADM8845ADM8843这两款基于电荷泵的背光驱动器,是分别针对驱动多达6个和4个并联的白光LED而设计的,同时保证LCD显示亮度的均匀性。通过分别监测各路LED电流,可以实现出色的匹配。ADM8843和ADM8845可以根据输入电压的3种充电泵模式,在这之间自动切换,以提高电源效率。对于在厚度方面受到严格限制的应用来说,ADM8843提供厚度仅为0.5mm的超薄封装形式。

ADM884x 特性
  • 并联WLED驱动器
    •ADM8843支持4个WLED
    •ADM8845支持6个WLED
  • 高效率的小数电荷泵:1×/1.5×/2×
  • 输入电压:2.6V ~5.5V
  • 每通道电流30mA
  • 1%LED电流匹配
  • 可从外部设定电流
  • 对主/从显示进行硬件控制

返回顶部




丰富的视觉体验

无线应用的视频摄像机/显示器

ADI公司提供了针对视频摄像机和显示器种类丰富的解决方案,能够轻松增加接口模块,如视频接口、集成摄像头、数字电视、数字音频广播、指尖导航、触摸屏、游戏以及其他多种类型的模块。这些技术有助于实现精密透镜驱动、更高亮度的闪光灯、色彩鲜艳的显示器以及HDMI™输出,为用户带来更优越的体现。

针对音圈马达(VCM)优化的透镜驱动器自动对焦相机模块

AD5821透镜驱动器是一款10bit DAC,输出级具有120mA灌电流能力,适合于照相手机、相机模块、网络摄像头和PC cam等方面的自动对焦(AF)应用。该器件可以在2.7V~5.5V单电源下工作,采用2线(I2C兼容)制串行接口控制,同时逻辑电压阈值为1.8V,可以兼容新的数字内核。

AD5821 特性
  • 1.8 V,I2C接口
  • 完全直流工作,无噪声
  • 2.56mm × 2.56mm,3 × 3阵列WLCSP封装

特性丰富、高性价比的视频缓冲器,显著降低便携式应用的功耗和尺寸

ADA4431-1视频缓冲器包括了一个标准分辨率视频滤波器、自动负载检测和capless输出级。其静态电流低至4mA,在电缆连接到输出端的同时,负载检测功能能够将大部分电路使能。内置电荷泵降低了对负电源的需求,并避免采用大量值AC耦合电容。这款集成化的器件无需采用大型无源滤波器网络以及AC耦合电路,缩小了电路板空间。它采用24引脚的LFCSP封装。

ADA4431-1 特性
  • 6MHz 的1dB平坦度带宽
  • 电荷泵提供负电源
  • 低静态电流:4mA(典型值)
  • 超低关机电流:0.1µA(典型值)
  • 片上负载检测
  • 低封装高度:0.55mm

ADV7520NK:集成消费类电子控制(Consumer Electronics Control,CEC)的低功耗HDMI发射器

ADV7520NK是一款80MHz的高清晰度多媒体接口(HDMI)发射器,它是蜂窝手机的理想选择。该数字视频接口包括一个HDMI v1.3和DVI v1.0兼容的发射器,并支持高达720p/1080i的HDTV格式。ADV7520NK还支持HDMI v1.3标准中的可编程AVI InfoFrames和x.y. Color™功能。由于内置HDCP,ADV7520NK可以实现HDCP v1.3协议所规定的受保护的内容的安全传输。

HDMI 特性
  • 80MHz工作频率,支持包括720p/1080i以下的所有视频格式
  • 低功耗
    •<100mW @ 80MHz
    •断电时的功耗为15 µW
  • 集成了CEC支持
  • 1.8V单电源
  • 1.8V~3.3V输入逻辑
  • 76球、CSP_BGA无铅封装

集成化移动电视接收机

ADMTV315是一款高度集成的系统级芯片(SoC)前端接收机,满足T-DMB/DAB/FM标准,它由一个高性能的RF前端调谐器和一个QPSK(正交相移键控)解调器组成,采用小尺寸封装。ADMTV315的功耗仅为90mW。与同类产品相比,无需外接LNA,而且所用到的无源元件数量很少,有效的减小了电路板面积和BOM成本。此外,该芯片可以提供充分的数字化AGC(自动增益控制),而且无需外接PWM(脉宽调制)RC滤波器和调谐。ADMTV315采用小尺寸、144球、7mm × 7mm CSP_BGA封装,是T-DMB/DAB/FM高集成度系统以及低功耗的便携式应用最佳解决方案。

Mobile TV 特性
  • 面向T-DMB、DAB和FM的RF调谐器和解调器 SoC
  • Band-III/L-Band/FM 3波段工作
  • 超低功耗:90mW
  • 1.2V内核电压,支持1.8V/2.8V双电源工作

返回顶部




敏锐的感官体验

用于无线设备的传感器和用户接口IC

ADI公司为设计工程师提供了种类丰富的触摸控制和运动传感器解决方案,使得设计者能够轻松的添加新的产品特性。我们的技术增强了用户的接口和多种运动使能的应用,以提供用户舒适体验。

增强用户体验的触摸式控制IC

对于那些不断融合更多特性的产品来说,指尖驱动导航不仅能让设计者实现用户体验的改善,而且还能让消费者享受新功能带来的便捷。AD714x CapTouch™系列可编程的电容-数字转换器,可以实现创新的、鲁棒性的触摸控制接口,以取代传统的机械开关。针对单电极的电容式传感器,AD7147提供了精确的测量和响应性能,凭借着13路电容输入和fF量级的分辨率,设计者可以实现触摸板、滚轮、滑动条或者多达36个的按钮。由于在AD7147上集成有源屏蔽技术,故其噪声性能得到了改善,而且设计者可以自由的将传感器的位置安排在远离器件的位置处。该器件包含了片上校准算法,可以补偿温度和湿度变化所带来的影响,同时确保不同的用户都能体验到相同的响应敏感特性。

AD7147 特性
  • 针对环境变化进行校准
  • 低功耗:全功率模式时为1mA,低功耗模式时为50µA,关机电流仅为2µA
  • 24引脚、4mm × 4mm LFCSP封装

iMEMS运动信号处理™

iMEMS®低功耗运动传感器可用于蜂窝式手机中的多种应用场合,包括用户界面、位置感知、游戏、带方向指示的电话倾角修正、跌落保护、相机成像稳定及其它多个方面。ADI公司凭借着业界领先的MEMS制造技术,以及将MEMS传感器结构与信号调理电路结合的能力,显著降低了ADXL3xx系列3轴运动传感器的功耗,在1.8V电源供电时仅为180µA。iMEMS运动传感器采用4 mm × 4 mm × 1.45mm的小尺寸LFCSP封装,是目前同类器件中尺寸最小且性能最可靠的产品。这些独有的特性使得设计者能将运动传感能力集成到空间和功耗要求严格的手机应用之中。

iMEMS Features 特性
  • 3轴传感
  • 1.8V电源时,功耗仅为180µA(典型值)
  • 单电源电压:1.8V ~3.6V
  • 10,000 g抗冲击能力
  • 出色的温度稳定性
  • 通过单个电容即可实现带宽调节
  • 满足RoHS/WEEE Pb规范
  • 4 mm × 4 mm × 1.45 mm LFCSP封装

返回顶部




优美的听觉体验

无线设备的音频系统

作为数字音频技术方面的先驱,ADI提供了种类丰富的手机音频子系统产品,为音乐、视频、游戏和语音识别等应用提供更高品质的音频,包括更长的回放时间、更小的尺寸、更低的噪声、更低的失真和更出色的总体音质。

带自动电平控制、 高效率、单声道D类音频放大器

SSM2317是一种完全集成化的、超高效率的D类音频放大器,内置ALC(自动电平控制)功能,以抑制削波和改善动态电流范围,仅需外接一个电阻,经过VTH引脚连接到GND上,并且在ALC_EN引脚上施加相应电压即可激活此功能。它的设计可以最大限度提升移动电话中的音频性能。SSM2317还采用了一个高效率的、低噪声的调制方法,无需外接LC输出滤波器,即使在低输出功率的条件下也能提供很高的效率。在5V条件下,向8Ω负载以90%的效率提供1.4W的功率,或者以85%的效率向3Ω负载提供3W的功率,相应的信噪比大于93dB。另外,它采用了扩谱脉冲密度调制(PDM)方法,实现低于其它D类放大器架构的EMI辐射。SSM2317在−40°C~ +85°C温度范围内满足性能,同时内置过热关闭和输出短路保护功能,它采用9球、1.5mm × 1.5mm WLCSP封装。

SSM2317 特性
  • 在4.2V电源电压下可向8Ω负载提供700mW的功率(ALC80%)
  • 超低的20nA关机电流
  • 爆米花和咔哒噪声的抑制能力
  • 内置电阻,减少了外接元件数量
  • 缺省的固定式18dB增益,或者由用户调节的增益设定

低噪声、超低功耗、数字输出麦克风前置放大器

ADAU1301是一款低噪声、超低功耗、数字输出的前置放大器,专门针对嵌入式微型麦克风模块的应用而设计,它可以提供出类拔萃的信噪比、低失真和抗EMI与RF干扰特性。在1.8V电源电压供电下,ADAU1301典型电流消耗仅为400µA,可以提供20kHz的带宽,信噪比大于61dB,动态范围超过86dB。ADAU1301具有快速唤醒能力的休眠模式,在单路输入数据时提供左、右声道工作模式。ADAU1301采用0.8 mm × 1.2 mm CSP封装,可提供裸片。

ADAU1301 特性
  • 20kHz带宽,SNR > 61dB(A),DNR > 86dB
  • 400µA/1.8V(休眠模式下为37µA)
  • Bit流输出(PDM),1MHz~4MHz时钟
  • 支持5线接口,包括左-右声道选择

返回顶部




产品选型表


传感器和用户输入

触摸式控制器
型号 描述 样片
AD7142 电容式触摸传感器,用于键盘、导航轮、按钮和滑动条控制 申请样片
AD7143 电容式触摸传感器,用于键盘、导航轮、按钮和滑动条控制 申请样片
AD7147 电容式触摸传感器,用于键盘、导航轮、按钮和滑动条控制 申请样片
AD7148 电容式触摸传感器,用于键盘、导航轮、按钮和滑动条控制 申请样片
触摸屏控制器
AD7877 LCD噪声抑制功能的触摸屏控制器 申请样片
AD7843 触摸屏数字转换器,功耗:1.4mW @125kSPS 申请样片
AD7873 触摸屏数字转换器,功耗:1.4mW @125kSPS 申请样片
运动传感器
ADXL323 2轴加速度计,量程±3 g 申请样片
ADXL330 3轴加速度计,量程±3 g 申请样片
温度传感器
ADT75 数字输出温度传感器,8引脚,采用3.0 mm × 4.9 mm MSOP封装 申请样片

返回顶部

RF功率检波器/控制器

对数响应
型号 描述 样片
AD8314 针对GSM/CDMA/SW-CDMA的45dB RF检波器/控制器 申请样片
AD8315 针对GSM/EDGE的50dB RF检波器/控制器 申请样片
AD8311 50dB GSM PA控制器,采用1 mm × 1.5 mm WLCSP封装 申请样片
AD8312 针对GSM/CDMA/W-CDMA的45dB RF检波器 申请样片
TruPwr™RMS响应
AD8361 针对CDMA/W-CDMA应用的30dB检波器 申请样片
ADL5500 针对CDMA/W-CDMA的30dB检波器,采用1mm × 1mm WLCSP封装 申请样片
ADL5501 针对CDMA/W-CDMA的30dB检波器,采用SC70封装 申请样片

返回顶部

电源管理器件

LCD显示器背光驱动器
型号 描述 样片
ADM8843 精密LED驱动器,用于4路(ADM8843)或者6路(ADM8845)LED的驱动,电流匹配能力达到1% 申请样片
ADM8845 精密LED驱动器,用于4路(ADM8843)或者6路(ADM8845)LED的驱动,电流匹配能力达到1% 申请样片
白光LED闪光灯驱动器
ADP1653 I2C可编程、3W LED驱动器,采用3 mm × 3 mm、16引脚LFCSP封装 申请样片
USB开关
ADG787 双路2:1 USB 1.1开关,采用1.5 mm × 2.0 mm LFCSP封装 申请样片
ADG772 USB1.1/USB 2.0的双路SPDT音频开关,采用1.3 mm × 1.6 mm LFCSP封装 申请样片
ADG3242 双路SPST USB 2.0开关,采用2.8 mm × 2.8 mm SOT-23封装 申请样片
降压稳压器

返回顶部

视频、成像和显示器件

相机模块IC
型号 描述 样片
AD5398 VCM自动对焦模块的镜头驱动器,采用1.5 mm × 1.7 mm WLCSP和LFCSP封装 申请样片
AD5821 VCM自动对焦模块的镜头驱动器, 1.8 V I2C 接口,采用1.5 mm × 1.7 mm WLCSP封装,可提供裸片和晶圆 申请样片
TV输出器件
AD9387NK 高性能、低功耗的HDMI接口,采用6 mm × 6 mm、76-ball CSP_BGA封装 申请样片
ADV7179 NTSC/PAL视频编码器,采用40引脚、6 mm × 6 mm LFCSP封装 申请样片
ADV7390 NTSC/PAL/HDTV视频编码器,采用32引脚、5 mm × 5 mm LFCSP封装 申请样片
ADV7520NK 低功耗HDMI接口,片上集成CEC功能,在1.8V单电源工作下支持1080i 申请样片
ADA4431-1 超低功耗的标清视频滤波器,集成负载检测功能、DC输出耦合和SAG纠正 申请样片
TV输入器件
ADV7180 10bit NTSC/PAL/SECAM解码器 申请样片
移动电视调谐器和接收机
ADMTV315 低中频、集成接收机,面向移动的T-DMB、DAB和FM应用 申请样片
ADMTV316 低中频、双通道单芯片接收机,面向移动的T-DMB、DAB和FM应用 申请样片
ADMTV102 零中频调谐器,面向移动的DVB-H、DVB和DMB-TH应用 申请样片
MTV211 面向移动ISDB-T 1-seg的低中频数字电视片上接收机 申请样片

返回顶部

音频器件

放大器
型号 描述 样片
AD8541 音频麦克风前置放大器,45µA/放大器 申请样片
AD8692 音频麦克风前置放大器,8 nVHz1/2噪声,10 MHz带宽 申请样片
SSM2301 单声道、无滤波器D类音频功率放大器;0.1% THD @ 1W,效率90% 申请样片
SSM2311 单声道、无滤波器D类音频功率放大器;0.1% THD @ 1W,效率90% 申请样片
SSM2302 立体声、无滤波器D类音频功率放大器;0.1% THD @ 1W,效率90% 申请样片
SSM2304 立体声、无滤波器D类音频功率放大器;0.1% THD @ 1W,效率90% 申请样片
SSM2306 立体声、无滤波器D类音频功率放大器;0.1% THD @ 1W,效率90% 申请样片
SSM2211 1.5W、AB类音频放大器,0.2% THD @ 1W 申请样片
CMOS开关
ADG884 0.28 Ω、400 µA、2 × SPDT音频开关,采用2 mm × 1.5 mm WLCSP封装 申请样片

返回顶部


沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭