ADI IMEMS陀螺仪在恶劣环境下提供更高抗振动性能

--ADI公司ADXRS64x系列数字iMEMS®陀螺仪具备出色的抗振动和抗冲击性、偏置稳定度、低噪声性能,测量范围高达±50,000°/s。
ADXRS64x_20110304

中国,北京 (2011年03月04日) - Analog Devices, Inc (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出三款新型高性能、低功耗iMEMS®陀螺仪ADXRS642ADXRS646ADXRS649,三者均提供模拟输出,专门针对恶劣环境中的角速率(旋转)检测而设计。新款陀螺仪ADXRS642、ADXRS646和ADXRS649集成了ADI公司先进的差分四传感器技术,可有效抑制线性加速度和振动的影响,既使在严酷的冲击和振动环境中,这些新型MEMS陀螺仪也能够提供无比精确且可靠的速率检测。

ADI公司MEMS和传感器技术部市场和应用经理Wayne Meyer表示:“ADXRS64x系列MEMS陀螺仪具有低至0.015°/sec/g的线性加速灵敏度,相比之下,其他领先的MEMS陀螺仪只提供0.1°/sec/g的线性加速灵敏度。这几款新型MEMS陀螺仪还能提供仅3毫秒的快速启动时间,功耗只有3.5mA,而其它MEMS陀螺仪功耗高达60mA,与之相比降低了10倍。”

对于需要超宽测量范围的应用,ADXRS649还提供测量范围达±20,000°/sec的最高旋转速率检测,3毫秒(ms)快速启动时间可实现迅捷的周期供电。增加一个外部电阻,测量范围可扩大至±50,000°/sec。ADXRS646陀螺仪的测量范围为±250°/s,带宽1 kHz,漂移8°/hr,具有低宽带噪声。此外还具有0.015°/s/g的极低g灵敏度和0.0001°/s/g²的振动校正特性,因此ADXRS646非常适合高性能驶向测量和平台稳定。ADXRS642的测量范围也达到±250°/s,现有ADI iMEMS陀螺仪用户直接升级即可获得更高的抗振动和抗冲击性能,非常方便。新款iMEMS陀螺仪全部采用ADI公司业界领先的iMEMS单芯片陀螺仪技术和取得专利的大规模BiMOS工艺,多年实际应用证明性能稳定可靠。欲了解更多信息,请访问ADI公司MEMS陀螺仪网站,可从产品页面下载数据手册。或致电中国技术支持中心:400 6100 006, 及发送邮件至 china.support@analog.com

ADI公司MEMS和传感器技术部副总裁Mark Martin表示:“这几款新型陀螺仪集合了两项技术,一种是ADXRS45x iMEMS陀螺仪系列,采用了ADI公司创新性的四传感器技术,另一种则是非常受欢迎的ADXRS62x系列iMEMS陀螺仪,采用了相同的引脚排列及紧凑型BGA封装。设计工程师现在获得一条快捷的升级路径,不仅可以升级量产产品设计,还能充分利用目前最优的陀螺仪性能。”

主要特性和优势

  • 独一无二的差分四传感器技术在较宽频率范围内提供高抗振动和抗冲击性能,能够在恶劣的环境中获得稳定可靠的读数。
  • 3毫秒快速启动时间,可实现迅捷的周期供电。
  • 最高旋转速率检测,测量范围最高达±50,000°/sec(ADXRS649)。
  • 8°/hr低漂移性能(ADXRS646),能实现稳定的高驶向精度。
  • 与ADXRS62x系列引脚兼容,提供便捷的升级路径,可轻松地实现产品更新换代。
  • 3.5mA的低功耗解决了便携式仪表应用的低功耗需求。
  • 工作温度范围-40°C至+105°C,适用于大部分工业环境及其他恶劣环境。

产品报价与供货

产品 供货 千片订量报价 封装
ADXRS642 现可提供样片和评估板
全面量产:2011年4月
$41.85/片 7 mm x 7 mm x 3 mm
BGA 芯片级封装
ADXRS646 现可提供样片和评估板
全面量产:2011年7月
$75.39/片 7 mm x 7 mm x 3 mm
BGA 芯片级封装
ADXRS649 现可提供评估板
已全面量产
$58.59/片 7 mm x 7 mm x 3 mm
BGA 芯片级封装

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

iMEMS是ADI公司的注册商标。

欲浏览Twitter网站上的ADI新闻,请访问:http://www.twitter.com/ADI_News

欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/zh/analogDialogue/

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭