ADI公司推出MEMS ISENSOR数字倾角计系统

--只需简单设置即可实现0.1度俯仰角/滚动角测量精度
ADIS16210

中国,北京 (2011年07月08日) - Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近正式全面推出ADIS16210 MEMS iSensor® 数字倾角计系统,该系统可在±180度的全向范围内精确测量俯仰角和滚动角。ADIS16210凝聚了ADI公司的iMEMS® 多轴加速度计技术和信号处理经验,不仅增加了用于应用调谐和编程的可寻址用户寄存器,而且提供了一个SPI兼容串行接口。精密内核传感器经过调谐,可以输出精确的俯仰角/滚动角数据,而不受所装传感器方向的影响。ADIS16210在工厂经过特定单位校准,消除了复杂、耗时的用户校准过程,开箱即可提供0.1度的倾角精度,表现极其出色。ADIS16210专门为最苛刻的应用而设计,并针对医学扫描仪等要求高精度平台稳定性、安全监控器以及高精度平台定位/控制的仪器仪表进行了优化。

对于各个轴上均存在运动的应用以及极端环境应用,多轴检测和精密传感器处理显得至关重要。每个ADIS16210均经过全面校准和测试,可保证三个轴各自高度对齐,并在整个运动范围内均可实现无与伦比的倾斜测量精度,且不受安装方向的影响。这款新型数字倾角计系统还提供数字加速度计和温度传感器测量功能,以及系统内校准、采样速率、滤波、报警、I/O配置、电源管理的配置控制。ADIS16210采用15 mm × 24 mm × 15 mm模块封装,提供安装耳片和M2尺寸的安装孔,并且配有灵活的边缘端接连接器接口。工作温度范围为-40 ℃至+125 ℃。

ADIS16210数字倾角计系统的主要特性

  • 俯仰角/滚动角测量精度:±0.1度
  • 轴间对齐:±0.05度
  • 同时支持倾角计和加速度计输出
  • 数字内部温度测量
  • 可编程用户校准选项
  • 可编程操作、控制和报警

供货与报价

产品 样片供货 全面量产 千片订量报价 封装
ADIS16210 现在 现在 $97/片 15 mm × 24 mm × 15 mm
模块封装,配备灵活的连接器

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/zh/subscribe

所有商标均属各自所有人所有

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭