添加到信号链设计器

ADMP441:  具有底部收音孔和I2S数字输出的全向麦克风

产品详情

ADMP441是一款高性能、低功耗、数字输出、提供底部收音孔的全向MEMS麦克风。完整的ADMP441解决方案由MEMS传感器、信号调理电路、模数转换器、抗混叠滤波器、电源管理和业界标准24位I2S接口组成。ADMP441利用I2S接口与数字处理器(例如:DSP、微控制器)直接相连,因此,在系统中无需使用音频编解码器。   

ADMP441具有高信噪比(SNR)和高灵敏度,堪称远场应用的绝佳选择。平坦的宽带频率响应能够呈现高度清晰的自然声音。

ADMP441采用薄型4.72 mm × 3.76 mm × 1 mm表贴封装,支持回流焊,而不会引起灵敏度下降。ADMP441不含卤素。

应用
- 电话会议系统
- 游戏机
- 移动设备
- 笔记本电脑
- 平板电脑
- 安保系统

特点和优势

  • 数字I2S接口,提供高精度24位数据
  • 高信噪比(SNR):61 dBA
  • 高灵敏度:-26 dBFS
  • 平坦的频率响应:60 Hz至15 kHz
  • 低功耗:1.4 mA
  • 高电源抑制(PSR):−75 dBFS
  • 小型4.72 mm × 3.76 mm × 1 mm表贴封装
  • 与锡/铅和无铅焊接工艺兼容
  • 符合RoHS/WEEE标准

ADMP441 功能框图

类似产品

ADI公司提供多种MEMS麦克风,涵盖各种不同的接口、性能水平和封装尺寸。

  • ADMP401:提供底部收音孔和模拟输出的全向麦克风
  • ADMP404:提供底部收音孔和模拟输出的全向麦克风
  • ADMP405:提供底部收音孔和模拟输出的全向麦克风
  • ADMP421:提供底部收音孔和PDM数字输出的全向麦克风
  • ADMP504:提供底部收音孔和模拟输出的超低噪声麦克风
  • ADMP521 :提供底部收音孔和PDM数字输出的超低噪声麦克风

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADMP441:具有底部收音孔和I2S数字输出的全向麦克风 (Rev A, 01/2012) (pdf, 514 kB) 产品数据手册 PDF
ADMP441: Omnidirectional Microphone with Bottom Port and I2S Digital Output Data Sheet (Rev B, 10/2012) (pdf, 2017 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1140: 麦克风阵列波束成形  (pdf, 198 kB) 应用笔记 PDF
AN-1140: Microphone Array Beamforming  (pdf, 198 kB) 应用笔记 PDF
AN-1112: 麦克风技术规格解析  (PDF, 955 kB) 应用笔记 PDF
AN-1112: Microphone Specifications Explained  (PDF, 139 kB) 应用笔记 PDF
AN-1003: ADI公司底部收音孔MEMS麦克风的贴装和连接建议  (pdf, 118 kB) 应用笔记 PDF
AN-1003: Recommendations for Mounting and Connecting Analog Devices, Inc., Bottom-Ported MEMS Microphones  (pdf, 118 kB) 应用笔记 PDF
AN-1124:ADI底部收音孔MEMS麦克风防尘防液体渗入密封建议  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
AN-1124: Recommendations for Sealing Analog Devices, Inc., Bottom-Port MEMS Microphones from Dust and Liquid Ingress  (pdf, 111 kB) 应用笔记 PDF
CN0208: 高性能iMEMS数字麦克风简化与SigmaDSP音频处理器的接口  (pdf, 361 kB) Circuit Note PDF
CN-0266: 高性能数字MEMS麦克风与Blackfin DSP的标准数字音频接口  (pdf, 655 kB) Circuit Note PDF
UG-362:用于ADMP441 I2S MEMS麦克风的EVAL-ADMP441Z SDP子板  (PDF, 1283 kB) 用户指导 PDF
UG-303: EVAL-ADMP441Z-FLEX: 底部收音式I2S输出MEMS麦克风评估板  (pdf, 230 kB) 用户指导 PDF
MS-2275: Common Inter-IC Digital Interfaces for Audio Data Transfer  (pdf, 106 kB)
by Jerad Lewis, Applications Engineer, MEMS Microphone Group, Analog Devices, Inc.
技术文章 PDF
A History of Consumer Microphones:  (pdf, 9034 kB)
The Electret Condenser Microphone Meets Micro-Electro-Mechanical-Systems (Accoustics Today, April 2009)
技术文章 PDF
ADI 公司推出业界首款Inter-IC Sound 数字 MEMS 麦克风 (27 一月 2011) 新闻发布 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Microphone Beamforming Simulation Tool (32-bit)  (zip)
Software tool for simulating the response of microphone beamforming arrays.
Design Tool ZIP
Microphone Beamforming Simulation Tool (64-bit)  (zip)
Software tool for simulating the response of microphone beamforming arrays.
Design Tool ZIP
ADMP441 IBIS model  (ibs)
IBIS model for ADMP441 simulation
IBIS 模型 IBS
ADMP441 Pmod Xilinx FPGA Reference Design 设备驱动 HTML
BeMicro FPGA Project for ADMP441 with Nios driver FPGA HDL HTML
ADMP441 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design FPGA HDL HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

推荐配套产品

建议配套产品


推荐ADMP441使用的DSP

  • 针对75 MHz、多通道SigmaDSP,推荐使用 AD1940AD1941
  • 针对16/32位嵌入式处理器,推荐使用 ADSP-BF5xx 系列产品。
  • 针对32位浮点处理器,推荐使用 ADSP-21xxx 系列产品。
推荐电源解决方案
  • 欲选择电压调节器产品,请使用 ADIsimPower

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADMP441 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADMP441ACEZ-RL 产品状态: 量产 LGA_CAV NO LEAD CAVITY 9 工业 Reel, 4500 - $ 2.38 Y  材料信息 通知我 订购
ADMP441ACEZ-RL7 产品状态: 量产 LGA_CAV NO LEAD CAVITY 9 工业 Reel, 1000 - $ 2.38 Y  材料信息 通知我 订购 样片
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADMP441 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADMP441Z 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 200.00 -
EVAL-SDP-CB1Z 产品状态: 量产 Evaluation Controller Boa $ 99.00 -
ADMP441 Flex 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADMP441Z-FLEX 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 80.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭