ADXL375:  3轴、±200G 数字MEMS加速度计

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADXL375是一款小而薄的低功耗3轴MEMS加速度计,具有高达± 200 g的高分辨率测量范围。数字输出数据为16位二进制补码格式,可通过SPI(3线或4线)或者I2C数字接口访问。

集成式存储器管理系统采用32级先进先出(FIFO)缓冲器,可用于存储数据,从而将主机处理器负荷降至最低,并降低整体系统功耗。

低功耗模式支持基于运动的智能电源管理,从而以极低的功耗进行阈值感测和运动加速度测量。

ADXL375采用3 mm × 5 mm × 1 mm、14引脚小型超薄LGA封装。

应用

  • 脑震荡和头部创伤检测
  • 强力事件检测

特点和优势

  • 低功耗:VS = 2.5 V时(典型值),测量模式下低至35 µA,待机模式下为0.1 µA
  • 功耗随带宽自动按比例变化
  • 嵌入式、32级FIFO缓冲器可将处理器的负载降至最低
  • 带宽高达1 kHz
    可通过串行命令选择带宽
  • 冲击事件检测
  • 活动/非活动监控
  • 电源电压范围:
    2.0 V至3.6 V
  • I/O电压范围:1.7 V至VS
  • SPI(3线式或4线式)和I2C数字接口
  • 宽温度范围:
    -40℃至+85℃
  • 抗冲击能力:10,000 g
  • 无铅/符合RoHS标准
  • 小而薄:3 mm × 5 mm ×
    1 mm LGA封装

ADXL375 功能框图

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADXL375 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADXL375BCCZ 产品状态: 量产 14 ld LGA (5x3) 14 工业 Tray, 490 $ 5.74 $ 4.79 E  材料信息 通知我 订购 样片
ADXL375BCCZ-RL 产品状态: 量产 14 ld LGA (5x3) 14 工业 Reel, 5000 - - E  材料信息 通知我 订购
ADXL375BCCZ-RL7 产品状态: 量产 14 ld LGA (5x3) 14 工业 Reel, 1500 - $ 4.79 E  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADXL375评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADXL375Z 产品状态: 联络ADI Breakout Board $ 30.00 -
EVAL-ADXL375Z-M 产品状态: 量产 Analog Devices Inertial Sensor Evaluation System, Includes ADXL375 Satellite $ 249.00 -
EVAL-ADXL375Z-S 产品状态: 量产 ADXL375 Satellite, Standalone $ 149.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭