停产产品 — ADIS16251:  可编程低功耗陀螺仪

ADIS16251是一款完整的角速率测量系统,采用ADI公司的iSensor™集成技术制造,全部功能均集成于一个紧凑的封装中。该器件采用嵌入式信号处理解决方案来增强ADI公司的iMEMS®传感器技术,可提供适当格式的工厂校准及可调数字传感器数据,从而利用简单的SPI串行接口即可方便地访问数据。通过SPI接口可以访问陀螺仪的测量结果、温度、电源和一个辅助模拟输入。由于可以轻松访问校准的数字传感器数据,因此开发者能够获得可立即供系统使用的器件,使开发时间、成本和编程风险得以减少。

器件范围可以通过数字方式从三种不同设置中选择:±20°/秒、±40°/秒和±80°/秒。通过数个内置特性 , 包括单命令自稳零重新校准功能 , 以及可配置采样速率和频率响应 , 该器件很容易适应终端系统的独特特征 。 利用其它特性则可进一步降低系统复杂度 , 包括:

  • 可配置报警功能
  • 辅助12位ADC和DAC
  • 两个可配置数字I/O端口
  • 数字自测功能

该器件的电源管理特性可以优化系统功耗,其中包括中断驱动的唤醒功能。ADIS16251提供11 mm × 11 mm × 5.5 mm、层压基板栅格阵列(LGA)封装,温度范围为−40°C至+85°C。

应用

  • 仪表控制
  • 平台控制与稳定
  • 运动控制与分析
  • 航空电子仪器
  • 导航
  • 图像稳定
  • 机器人技术

ADIS16251:  可编程低功耗陀螺仪

Product Description

ADIS16251是一款完整的角速率测量系统,采用ADI公司的iSensor™集成技术制造,全部功能均集成于一个紧凑的封装中。该器件采用嵌入式信号处理解决方案来增强ADI公司的iMEMS®传感器技术,可提供适当格式的工厂校准及可调数字传感器数据,从而利用简单的SPI串行接口即可方便地访问数据。通过SPI接口可以访问陀螺仪的测量结果、温度、电源和一个辅助模拟输入。由于可以轻松访问校准的数字传感器数据,因此开发者能够获得可立即供系统使用的器件,使开发时间、成本和编程风险得以减少。

器件范围可以通过数字方式从三种不同设置中选择:±20°/秒、±40°/秒和±80°/秒。通过数个内置特性 , 包括单命令自稳零重新校准功能 , 以及可配置采样速率和频率响应 , 该器件很容易适应终端系统的独特特征 。 利用其它特性则可进一步降低系统复杂度 , 包括:

  • 可配置报警功能
  • 辅助12位ADC和DAC
  • 两个可配置数字I/O端口
  • 数字自测功能

该器件的电源管理特性可以优化系统功耗,其中包括中断驱动的唤醒功能。ADIS16251提供11 mm × 11 mm × 5.5 mm、层压基板栅格阵列(LGA)封装,温度范围为−40°C至+85°C。

应用

  • 仪表控制
  • 平台控制与稳定
  • 运动控制与分析
  • 航空电子仪器
  • 导航
  • 图像稳定
  • 机器人技术

替代器件

建议替换件 : ADIS16260

兼容性: Pinout identical, but electrical specifications, package and temperature range may vary

有效性: Contact Analog Devices, Inc. Technical Support, 781-937-1428 or 800-262-5643 (US & Canada)

查找这款产品的替代产品

Rochester Electronics是ADI公司唯一授权的停产产品代理商。请联系Rochester Electronics了解有关产品的具体库存信息



技术指标

Range +/- 20 to +/- 80 °/s
Sensitivity 0.00458 °/s/LSB
Sensitivity Accuracy (%) �0.02n/a
Output Type SPI
Isupply (typ) 44mA
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭