ADIS16137:  ±1000°/Sec精密角速率传感器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADIS16137 iSensor®是一款高性能、数字陀螺仪检测系统,自治工作,无需用户配置便可产生精确的速率检测数据。 其性能优势包括低噪声密度、宽带宽和出色的运动中偏置稳定度,支持平台控制、导航、机器人和医疗仪器等应用。

这款传感器系统实现了业界领先的iMEMS®技术与信号调理技术的完美结合,可提供优化的动态性能。 工厂校准为整个传感器信号链提供−40°C至+85°C温度范围内的灵敏度和偏置特性。因此,每个ADIS16137都有其自己独特的补偿公式,安装后可产生精确的测量结果。 对于一些系统,工厂校准可免除系统级校准,大大简化操作。

ADIS16137以最高2048 SPS的速率提供数据,并采用一个均值/抽取滤波器结构,以优化噪声/带宽的取舍关系。 串行外设接口(SPI)和用户寄存器结构允许轻松访问配置控制选项和校准的传感器数据,适合嵌入式处理器平台。

36 mm × 44 mm × 14 mm封装提供4个孔,使用M2(或2-56标准尺寸)机械螺丝可轻松实现机械连接;此外还提供一个标准24引脚、双排、1 mm间距连接器,支持与印刷电路板(PCB)或电缆系统实现电气连接。 它与ADIS16133ADIS16135ADIS16136封装以及引脚兼容。

应用

  • 精密仪器
  • 平台稳定与控制
  • 工业机车导航
  • 井下仪器
  • 机器人

特点和优势

  • 数字陀螺仪系统,±1000°/秒测量范围
  • 运动中偏置稳定度:2.8°/小时
  • 自治工作和数据收集
    无需外部配置命令
    启动时间: 245 ms
    休眠模式恢复时间: 2.5 ms
  • 工厂校准灵敏度和偏置
  • 校准温度范围: -40℃至+85℃
  • SPI兼容型串行接口
  • 宽带宽: 400 Hz
  • 集成温度传感器
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADIS16137功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIS16137:±1000°/秒精密角速率传感器 (Rev A, 02/2014) (pdf, 655 kB) 产品数据手册 PDF
ADIS16137: ±1000°/Sec Precision Angular Rate Sensor Data Sheet (Rev A, 02/2014) (pdf, 433 kB) 产品数据手册 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

3-D设计模型

请单击产品型号下载3-D模型(.STEP)文件

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADIS16137 型号选项