ADXL363:  集成加速度和温度检测的3个微功耗传感器组合

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADXL363是一款超低功耗的3个传感器组合产品,由3轴MEMS加速度计、温度传感器和用于同步转换外部信号的ADC输入端组成,整个系统输出数据速率为100 Hz时功耗低于2 µA,在运动触发唤醒模式下功耗为270 nA。

ADXL363利用串行端口接口(SPI)进行通信,所有3个传感器都始终具有12位输出分辨率。

ADXL363加速度计的可选测量范围为±2g、±4g和±8g,±2g范围内的分辨率为1 mg/LSB。与使用功率占空比来实现低功耗的加速度计不同,ADXL363没有通过欠采样混叠输入信号;它采用全数据速率对传感器的整个带宽进行采样。

ADXL363温度传感器的工作比例因子为0.065°C(典型值)。加速度和温度数据可存储在512样本多模FIFO缓冲器中,允许保存的数据时长高达13秒。

除加速度计和温度传感器外,ADXL363还提供针对内部ADC的访问,可同步转换额外的模拟输入。

ADXL363可以在1.6V至3.5V的宽电源电压范围内工作,并且必要时可以与采用独立低电源电压工作的主机接口。ADXL363采用3 mm × 3.25 mm × 1.06 mm封装。

应用

  • 家庭护理设备
  • 无线传感器
  • 运动使能计量设备

特点和优势

  • 加速度计、温度传感器和第三个模拟传感器输入
  • 所有传感器同步采样
    高达400 Hz输出数据速率(DDR)
    样本可同步至外部触发器
  • 超低功耗:
    1.95 µA(100 Hz ODR,2.0 V电源,所有传感器开启)
    270 nA(6 Hz运动激活唤醒模式)
    10 nA待机电流
  • 所有传感器12位分辨率
    加速度比例因子:低至1 mg/LSB
    温度比例因子:0.065°C/LSB
  • 内置基于运动的系统级节能特性
    运动激活的可调阈值休眠/唤醒模式
  • 自主中断处理,无需微控制器干预,系统其余部分可以完全关断
  • 深度嵌入式FIFO最大程度地减轻主机处理器负荷
    唤醒状态输出支持实现独立的运动激活开关
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADXL363功能框图

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADXL363 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADXL363BCCZ-RL 产品状态: 量产 LGA/CASON/CH ARRY SO NO LD 16 Reel, 5000 - - E  材料信息 通知我 订购
ADXL363BCCZ-RL7 产品状态: 量产 LGA/CASON/CH ARRY SO NO LD 16 Reel, 1500 - $ 4.57 E  材料信息 通知我 订购 样片