添加到信号链设计器

TMP06:  ±0.5°C精度的PWM温度传感器,采用5引脚SC-70封装

产品详情

TMP05/TMP06均为可产生调制串行数字输出(PWM)的单芯片温度传感器,其输出与器件的温度成正比。PWM的高电平周期(TH)在整个温度范围内保持稳定,低电平周期(TL)则会有所变化。B级版本具有高温度精度和出色的传感器线性度特性,在0°C至70°C范围内精度为±1°C。TMP05/TMP06的数字输出为CMOS/TTL兼容,可与多数常见微处理器的串行输入轻松接口。TMP06具有灵活的开漏输出,能提供5 mA的吸电流。

TMP05/TMP06的额定工作电压范围为3 V至5.5 V,工作电压为3.3 V时,电源电流的典型值为370 μA。TMP05/TMP06的额定工作温度范围为-40℃至+150°C。当温度超过125°C时,建议不要让这些器件的总工作时间超过其寿命的5%(5,000小时)。上述器件采用低成本、小尺寸SC-70和SOT-23封装。

TMP05/TMP06共有三种工作模式:连续转换模式、菊花链模式和单次转换模式。由一个三态FUNC输入决定TMP05/TMP06的具体工作模式。

CONV/IN输入引脚用于决定TMP05/TMP06在连续转换模式和单次转换模式下测量温度的速率。在菊花链模式下,CONV/IN引脚用作菊花链的输入。

产品特色
1.TMP05/TMP06具有片内温度传感器,可以精确测量环境温度。测量温度范围为-40℃至+150℃。
2.电源电压为3 V至5.5 V。
3.节省空间的5引脚SOT-23和SC-70封装。
4.温度精度为±0.5℃(典型值)。各器件均需要一个去耦电容,才能达到此精度。
5.温度分辨率为0.025℃。
6.TMP05/TMP06具有单次转换模式,1 SPS时平均功耗降至102 μW。

应用
• 隔离传感器
• 环境控制系统
• 计算机热温监控
• 热保护
• 工业过程控制
• 电源系统监控器

特点和优势

  • 调制串行数字输出,与温度成比例
  • 精度:±0.5°C(典型值,25°C)
  • 精度:±1.0°C(0°C至70°C)
  • 分为两级
  • 工作温度范围:-40℃至+150℃
  • 工作电压范围:3 V至5.5 V
  • 功耗:70 μW(最大值,3.3 V)
  • TMP05具有CMOS/TTL兼容输出
  • TMP06具有灵活的开漏输出
  • 小型、低成本、5引脚SC-70和SOT-23封装

TMP06功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
TMP05/TMP06: ±0.5°C Accurate PWM Temperature Sensor in 5-Lead SC-70 Data Sheet (Rev C, 08/2012) (pdf, 566 kB) 产品数据手册 PDF
analogZONE reviews the TMP05 and TMP06  (htm) 产品评述 HTM
ADT7301: Accurate, SPI-Compatible Temperature Sensor in SOT Package  (htm)
(analogZone September 1, 2003)
产品评述 HTM
Selection Guide: Temperature Sensors  (pdf, 807 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

TMP06 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
TMP06AKSZ-500RL7 产品状态: 量产 5 ld SC70 5 工业 Reel, 500 $ 0.00 $ 0.66 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
TMP06AKSZ-REEL 产品状态: 量产 5 ld SC70 5 工业 Reel, 10000 $ 0.00 $ 0.70 Y  材料信息 查看PCN 订购
TMP06ARTZ-500RL7 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 工业 Reel, 500 $ 0.00 $ 0.66 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
TMP06BKSZ-500RL7 产品状态: 量产 5 ld SC70 5 工业 Reel, 500 $ 0.00 $ 0.96 Y  材料信息 查看PCN 订购
TMP06BRTZ-500RL7 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 工业 Reel, 500 $ 0.00 $ 0.96 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

TMP06 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-TMP05/06EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 59.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭