添加到信号链设计器

AD22105:  低压、电阻可编程恒温开关

产品详情

AD22105是一款固态恒温开关。只需一个外部编程电阻,AD22105就能用来在宽工作温度范围(-40°C至+150°C)内的任意温度精确执行开关功能。它采用新颖的电路架构,当环境温度超过用户设置的设定点温度时,AD22105置位开集输出。该器件具有约4°C的迟滞,可防止开关迅速反复地动作。

AD22105设计采用+2.7 V至+7.0 V的单电源供电,适合在电池供电应用和工业控制系统中工作。由于功耗很低(3.3 V电源电压下仅230 µW),自热误差极小,电池寿命得以最大程度地延长。

该器件内置一个可选的200 kΩ上拉电阻,便于驱动CMOS输入等轻负载。

它也可以直接驱动一个低功耗LED指示器。

特点和优势

  • 用户可编程的温度设定点
  • 设定点精度:2.0°C
  • 预设迟滞:4.0°C
  • 宽电源电压范围:
    +2.7 VDC至+7.0 VDC
  • 宽温度范围:
    -40°C至+150°C

AD22105 典型应用框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD22105: Single-Supply Sensor Interface Amplifier Data Sheet  (Rev 0, 01/1996) (pdf, 262 kB) 产品数据手册 PDF
ADT7301: Accurate, SPI-Compatible Temperature Sensor in SOT Package  (htm)
(analogZone September 1, 2003)
产品评述 HTM
Selection Guide: Temperature Sensors  (pdf, 807 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD22105 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD22105AR 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Tube, 98 $ 1.68 $ 1.33 N  材料信息 查看PCN 订购
AD22105AR-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Reel, 2500 $ 1.68 $ 1.33 N  材料信息 查看PCN 订购
AD22105AR-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Reel, 1000 $ 1.68 $ 1.33 N  材料信息 查看PCN 订购
AD22105ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Tube, 98 $ 1.53 $ 1.21 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD22105ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Reel, 2500 $ 1.53 $ 1.21 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD22105ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Reel, 1000 $ 1.53 $ 1.21 Y  材料信息 查看PCN 订购