isoPower®——在最小封装内实现DC/DC电源的隔离

随着ADI专利的iCoupler®技术的发展,隔离电源技术已经取得了突破。isoPower在单个封装内实现集成式隔离电源。

通过isoPower器件控制电磁辐射
请参考以下应用资料,获取有关PCB布线和构架创建的重要信息。



采用isoPower集成式隔离电源的iCoupler技术

直到现在,将电源隔离与数据信号隔离集成在一起仍是一个挑战,这是因为难以将电源从非隔离系统侧传送到隔离现场侧。在过去,采用昂贵的模拟或者复杂的分立解决方案,通过隔离屏障传送电源需要占用很大的电路板空间。

ADI公司推出isoPower,有效地解决了这个问题,它是iCoupler技术的一种扩展。isoPower是一种完整的全集成隔离解决方案,采用微型变压器通过隔离屏障传输电源。iCoupler技术将信号和电源的隔离集成到单个小型表面贴封装内,并获得高达5kV的隔离等级。

如图1所示,我们最新发布的ADuM5401能将电路板空间缩小70%,同时成本降低50%。

iCoupler/Optocoupler Solutions





ADUM5000

特色产品:ADuM5000——业界最小、隔离的DC/DC转换器

最近发布的ADuM5000是业界最小、隔离的DC/DC转换器。该器件采用10 mm x 10 mm 16引脚SOIC封装,比同类DC/DC转换器解决方案整整小40%。ADuM5000在5.0V输入电源提供的5V工作电压下或者3.3V或5.0电源提供的3.3V工作电压下可提供高达500 mW的稳压隔离电源。将ADuM5000与ADuM520x和ADuM540x isoPower产品配合使用,可实现更高的输出功效。

与诸如需要外部DC/DC转换器的光耦合器等分立解决方案相比,isoPower系列器件为设计工程师提供了极大的优势,并常常可将成本降低多达50%。

有关ADuM5000的详情,请访问:




ADUM540x

ADuM520x/ADuM540x——用于数据和电源隔离的双通道和四通道单封装解决方案

最近发布的ADuM520x和ADuM540x系列是采用ADI专利的iCoupler 技术的isoPower第二代产品。双通道ADuM520x和四通道ADuM540x是带isoPower DC/DC转换器的数字隔离器,在单个封装内提供高达500 mW的隔离电源和隔离信号通道。与ADuM5000类似,在诸如工业现场总线隔离、RS-232、RS-422、RS-485收发器和工业PLC等应用中,ADuM520x和ADuM540x器件可提供比采用光耦合器和外部DC/DC转换器的分立解决方案更好的选择。

欲了解有关ADuM520x和ADuM540x系列的详情,请访问:




iCoupler®数字隔离

更多详情:
iCoupler®交互式选型表
iCoupler®产品选型指南
申请样片
iCoupler® 技术
应用笔记
技术文章
应用工具
安全标准一致性
常见问题
每季度更新一次的ADI数字隔离在线快讯

相关应用笔记:
AN-0971 – 通过isoPower控制辐射发射
(pdf, 253,952 bytes)

相关演示/视频:
ADuM520x/ADuM540x 介绍视频

视频:控制isoPower器件中的EMI

片上电源的演示
(pdf 1,826,090 bytes)

iCoupler隔离技术演示示

Responses to Common iCoupler®常见问题解答

相关新闻稿:
ADI发布用于数据和电源隔离的四通道、单封装解决方案,
2008年5月20日

ADI发布业界首款用于汽车系统的数字隔离器,
2008年5月19日

ADI发布业界首款带集成式隔离电源的隔离栅极驱动器, 2008年3月19日

ADI发布业界首款双向I2C隔离器, 2006年6月12日

ADI发布业界首款用于数据和电源隔离的单封装解决方案,2006年3月20日

返回首页    

content here.
content here.