USB隔离器

ADuM3160和ADuM4160是业界首款单封装USB隔离解决方案。两款器件均采用ADI公司的专有iCoupler®技术,兼容USB 2.0,提供完全隔离的1.5 Mbps和12 Mbps数据速率,不仅能够降低系统成本、减小设计尺寸、缩短设计时间,而且满足最苛刻的医疗和工业标准。

Circuit from the lab 已完成设计、测试,可供立即集成

产品选型表

  • 安全和法规认证

  • iCoupler系列数字隔离产品均经过安全测试(基本测试和强化测试),并通过多家监管机构认证。查看合规性信息

USB 2.0 Compatible

Part# Insulation Rating (kVrms)Max Data RateMax Operating Temp (°C)Min Pos SupplyMax Pos SupplyPackageUS-Price-1000-to-4999
ADUM31602.5KV rms12Mbps105Deg4V5.5V16-Lead SOIC $3.13
ADUM4160Reference Circuit Available5KV rms12Mbps105Deg3V5.5V16-Lead SOIC $4.89
回到顶部
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭