添加到信号链设计器

ADM1490E:  5 V、16 Mbps、ESD保护、全双工RS-485收发器

产品详情

ADM1490E/ADM1491E 是具有±8 kV ESD保护功能的RS-485/RS-422收发器,适用于多点传输线路中的高速、全双工通信应用。具体地,ADM1490E/ADM1491E设计用于通信数据速率达16 Mbps的电机控制应用。

ADM1490E/ADM1491E针对平衡传输线路而设计,符合TIA/EIA-485-A-98标准。它们均具有12 kΩ接收器输入阻抗,支持RS-485单位负载工作模式,总线最多可连接32个节点。

差分发射器输出和接收器输入具有静电放电电路,可提供人体模型(HBM) ±8 kV保护。

ADM1490E/ADM1491E采用5 V单电源供电。短路保护和热关断电路可防止总线竞争或输出短路导致功耗过大。短路保护电路可使故障条件下的最大输出电流限制为±250 mA。如果热关断电路检测到芯片温度超过150°C,则会强制驱动器输出进入高阻抗状态。

如果输入未连接(浮地),ADM1490E/ADM1491E接收器所具有的故障安全特性将使输出保持逻辑高状态。ADM1490E/ADM1491E具有极快且匹配严格的开关时间。驱动器传播延迟极小,数据传输速率最高可达16 Mbps,而低偏斜则使电磁辐射(EMI)降至最低。

ADM1490E/ADM1491E的额定温度范围是商用和工业温度范围。ADM1490E提供两种封装:8引脚窄体SOIC和8引脚MSOP。ADM1491E也提供两种封装:14引脚窄体SOIC和10引脚MSOP。


应用
  • RS-485/RS-422接口
  • 工业现场网络
  • 高数据速率电机控制
  • 多点数据传输系统
  • 单端至差分信号转换
  • 特点和优势

    • 适用于高速电机控制应用的RS-485/RS-422全双工收发器
    • 数据速率:16 Mbps
    • RS-485输入/输出引脚提供±8 kV ESD保护
    • 符合ANSI/TIA/EIA-485-A-1998标准
    • 开路故障保护
    • 适用于5 V电源应用
    • 总线可连接32个节点(1个单位负载)
    • 热关断保护
    • 工作温度范围:−40°C至+85°C
    • ADM1490E封装
      8引脚窄体SOIC封装
      8引脚MSOP
    • ADM1491E封装
      14引脚窄体SOIC封装
      10引脚MSOP

    功能框图 ADM1490E

    
    输入参数值,然后点击 PowerMe 查找适合此IC的电源解决方案。 PowerMe launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
    (标称值) 目标IC
    可用系统电压 V 工作电压轨 V 负载电流 A

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADM1490E/ADM1491E: 16 Mbps, ESD Protected, Full-Duplex RS-485 Transceivers Data Sheet (Rev D, 02/2012) (pdf, 335 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-1176: Component Footprints and Symbols in the Binary .Bxl File Format  (pdf, 671 kB) 应用笔记 PDF
    Solving Isolation Challenges in Industrial Automation
    This webcast will discuss the role isolation plays in providing protection and reducing the system bit-error-rate, using the specific design challenges of an RS-485 network. Topics to be covered in this presentation will include: Why and when one should isolate, Types of isolation and their advantages, Design Considerations for an RS-485 node (and how this translates to design considerations for signal isolation) as well as many other topics.
    在线研讨会 WEBCAST
    Industrial Automation Solutions  (pdf, 6110 kB) 概况 PDF
    Emerging Energy Applications Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 4  (pdf, 1496 kB) 解决方案通报 PDF
    Test & Instrumentation Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 3  (pdf, 1334 kB) 解决方案通报 PDF
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
    ADM1490E 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADM1490EBRMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 1.41 $ 1.20 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADM1490EBRMZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.20 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADM1490EBRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.35 $ 1.15 Y  材料信息 通知我 订购
    ADM1490EBRZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.15 Y  材料信息 通知我 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    EZLINX™ ICOUPLER®隔离式接口开发环境
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EZLINX-IIIDE-EBZ 产品状态: 量产 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 -
    标准RS-485全双工(8引脚SOIC封装)评估板EVAL-RS485FD8EBZ
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-RS485FD8EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 30.00 -
    ADM3071EARZ 产品状态: 量产 3.3V, Enhanced ESD, 250 kbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1.90 -
    ADM3071EYRZ 产品状态: 最后订购时间 3.3V, Enhanced ESD, 250 kbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2.08 -
    ADM1490EBRZ 产品状态: 量产 5V, Enhanced ESD, 16 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 2.44 -
    ADM3074EARZ 产品状态: 量产 3.3V, Enhanced ESD, 500 kbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1.90 -
    ADM3074EYRZ 产品状态: 量产 3.3V, Enhanced ESD, 500 kbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2.08 -
    ADM3077EARZ 产品状态: 量产 3.3V, Enhanced ESD, 16 Mbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1.90 -
    ADM3077EYRZ 产品状态: 量产 3.3V, Enhanced ESD, 16 Mbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2.08 -
    ADM3488ARZ 产品状态: 量产 3.3V, 250 kbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1.21 -
    ADM3488EARZ 产品状态: 量产 3.3V, Enhanced ESD, 250 kbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1.59 -
    ADM3490ARZ 产品状态: 量产 3.3V, 10 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1.42 -
    ADM3490EARZ 产品状态: 量产 3.3V, Enhanced ESD, 12 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1.65 -
    ADM4854ARZ 产品状态: 量产 5V, 115 kbps, 256 nodes, -40 to +85C $ 0.91 -
    ADM4855ARZ 产品状态: 量产 5V, 500 kbps, 256 nodes, -40 to +85C $ 0.91 -
    ADM4856ARZ 产品状态: 量产 5V, 2.5 Mbps, 256 nodes, -40 to +85C $ 0.91 -
    ADM4857ARZ 产品状态: 量产 5V, 10 Mbps, 256 nodes, -40 to +85C $ 0.91 -
    ADM488ABRZ 产品状态: 量产 5V, 250 kbps, 32 nodes, -40 to +85C $ 1.91 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    沪ICP备09046653号
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭