在较短的距离内(长达50 英尺),RS-232的技术规格允许从发射机到接收机以高达20 kbps数据速率提供可靠的数据传输。在更短距离内(长达5 英尺),最新的RS-232收发器芯片可使数据传输速率达到1 Mbps。RS-232收发器最常应用在计算机及其外设、移动电话数据线缆和诊断数据端口。ADI公司可提供一系列RS-232收发器以适合多种应用。
了解ADI公司的 新接口产品手册
有用的工具 - ADI RS-232交叉选型指南
| Part# | Min Vcc | #Tx | # Rx | Max Data Rate | # Rx Active in Shutdown | # Capacitors | Automotive Qualified | Shutdown/Disable | 15 kV ESD Protected | US Price 1000-4999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM3101E | 3V | 1 | 1 | 460Kbps | - | 4 | - | No | Yes |
$ |
| ADM3232E | 3V | 2 | 2 | 460Kbps | - | 5 | - | No | Yes |
$ |
| ADM3310E | 2.7V | 3 | 5 | 460Kbps | 2 | 5 | - | Yes | Yes |
$ |
| ADM3315E | 2.7V | 3 | 3 | 460Kbps | 1 | 5 | - | Yes | Yes |
$ |
| ADM3307E | 2.7V | 5 | 3 | 1Mbps | 1 | 5 | - | Yes | Yes |
$ |
| ADM3312E | 2.7V | 3 | 3 | 460Kbps | 1 | 5 | - | Yes | Yes |
$ |
| ADM2209E | 10.8V | 6 | 10 | 920Kbps | 2 | 2 | - | Yes | Yes |
$ |
| ADM101E | 4.5V | 1 | 1 | 460Kbps | 1 | 2 | - | Yes | Yes |
$ |
| ADM3311E | 2.7V | 3 | 5 | 460Kbps | 1 | 5 | - | Yes | Yes |
$ |
| ADM206E | 4.5V | 4 | 3 | 230Kbps | 0 | 4 | - | Yes | Yes |
$ |
| ADM1385 | 3V | 2 | 2 | 460Kbps | 2 | 4 | - | Yes | No |
$ |
| ADM3222 | 3V | 2 | 2 | 460Kbps | 2 | 4 | - | Yes | No |
$ |
| ADM3202 | 3V | 2 | 2 | 460Kbps | - | 4 | - | No | Yes |
$ |
| ADM1181A | 4.5V | 2 | 2 | 230Kbps | - | 4 | - | No | Yes |
$ |
| ADM202E | 4.5V | 2 | 2 | 230Kbps | - | 4 | - | No | Yes |
$ |
| ADM207E | 4.5V | 5 | 3 | 230Kbps | - | 4 | - | No | Yes |
$ |
| ADM208E | 4.5V | 4 | 4 | 230Kbps | - | 4 | - | No | Yes |
$ |
| ADM211E | 4.5V | 4 | 5 | 230Kbps | 0 | 4 | - | Yes | Yes |
$ |
| ADM213E | 4.5V | 4 | 5 | 230Kbps | 2 | 4 | - | Yes | Yes |
$ |
| ADM206 | 4.5V | 4 | 3 | 120Kbps | 0 | 4 | - | Yes | No |
$ |
| ADM207 | 4.5V | 5 | 3 | 120Kbps | - | 4 | - | No | No |
$ |
| ADM208 | 4.5V | 4 | 4 | 120Kbps | - | 4 | - | No | No |
$ |
| ADM209 | 4.5V | 3 | 5 | 120Kbps | - | 2 | - | No | No | ** |
| ADM211 | 4.5V | 4 | 5 | 120Kbps | 0 | 4 | - | Yes | No |
$ |
| ADM213 | 4.5V | 4 | 5 | 120Kbps | 2 | 4 | - | Yes | No |
$ |
| ADM560 | 3V | 4 | 5 | 116Kbps | 2 | 4 | - | Yes | No |
$ |
| ADM561 | 3V | 4 | 5 | 116Kbps | 0 | 4 | - | Yes | No |
$ |
| ADM202 | 4.5V | 2 | 2 | 120Kbps | - | 4 | - | No | No |
$ |
| ADM222 | 4.5V | 2 | 2 | 200Kbps | 0 | 4 | - | Yes | No |
$ |
| ADM232A | 4.5V | 2 | 2 | 200Kbps | - | 4 | - | No | No |
$ |
| ADM242 | 4.5V | 2 | 2 | 200Kbps | 2 | 4 | - | Yes | No |
$ |
| ADM5170 | 9V | 8 | 0 | 116Kbps | 0 | 0 | - | Yes | No |
$ |
| ADM232L | 4.5V | 2 | 2 | 120Kbps | - | 4 | - | No | No |
$ |
| ADM233L | 4.75V | 2 | 2 | 120Kbps | - | 0 | - | No | No |
$ |
| ADM237L | 4.75V | 5 | 3 | 120Kbps | - | 4 | - | No | No |
$ |
| ADM238L | 4.5V | 4 | 4 | 120Kbps | - | 4 | - | No | No |
$ |
| ADM241L | 4.5V | 4 | 5 | 120Kbps | 0 | 4 | - | Yes | No |
$ |
| AD7306 | 4.75V | 3 | 2 | 5Mbps | - | 4 | - | No | No |
$ |