添加到信号链设计器

ADM560:  超低功耗、低电平有效关断和高电平有效接收器使能

产品详情

ADM560/ADM561均为接口器件,内置4个驱动器和5个接收器,采用+3.3 V单电源供电,符合EIA-232标准。这些器件具有片上DC-DC转换器,无需±5 V双电源。此DC-DC转换器内置倍压器和电压反相器,可在内部从+3.3 V输入电源产生±6.6 V电压。

     

ADM560和ADM561的功耗仅为5 mW,非常适合电池供电应用及其它对功耗敏感的应用。同时提供关断功能,可将功耗降至0.66 µW。

     

ADM560具有低电平有效关断信号和高电平有效接收器使能信号。关断模式下,仍有两个接收器保持活动状态,以便监控外设。利用此特性,器件可以在外设开始通信之前始终保持关断状态。活动接收器可以提醒处理器,然后通过处理器让ADM560脱离关断模式。

     

ADM561具有高电平有效关断信号和低电平有效接收器使能信号。关断模式下,该器件的所有接收器均禁用。

     

ADM560/ADM561采用CMOS技术制造,功耗极低,并具有高度可靠的过压保护和防闩锁特性。接收器输入可以承受最高±25 V的电压。发射器输入可以采用3V或5V逻辑电平驱动。因此,这些器件可以在3 V/5 V混合电源系统中工作。

     

ADM560/ADM561提供28引脚SO和28引脚SSOP两种封装。

特点和优势

  • RS-232 兼容
  • 以3 V或5 V逻辑工作
  • 超低功耗CMOS: 1.3 mA(工作时)
  • 低功耗关断模式:0.2 µA
  • 适用于串行端口鼠标
  • 数据速率:116 kb/s
  • 电荷泵电容:1 µF
  • +3 V至+3.6 V单电源供电
  • 关断期间两个接收器为活动状态(ADM560)

ADM560功能框图


输入参数值,然后点击 PowerMe 查找适合此IC的电源解决方案。 PowerMe launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
(标称值) 目标IC
可用系统电压 V 工作电压轨 V 负载电流 A

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADM560/ADM561: Ultralow Power, +3.3V, RS-232 Notebook PC Serial Port Drivers/Receivers Data Sheet  (Rev B, 09/2006) (pdf, 240 kB) 产品数据手册 PDF
Interface Primer  (doc, 38 kB)
... RS-232, RS-422, RS-423 and RS-485
技术文章 DOC
EMC, CE Mark, IEC801... What's it all about?
... New devices to ease the job.
(Analog Dialogue, Vol. 30, No. 4)
《模拟对话》杂志 HTML
Interface Parametric Search 产品选型指南 HTML
RS-232 Transceivers Applications Bulletin (Summer 2008)  (pdf, 196 kB) 解决方案通报 PDF
RS-232 Products Brochure (Summer 2007)  (pdf, 593 kB) 概况 PDF
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
ADM560 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADM560JR 产品状态: 最后订购时间 28 ld SOIC - Wide 28 商业 Tube, 27 $ 3.08 $ 2.78 N  材料信息 查看PCN/PDN 订购
ADM560JR-REEL 产品状态: 最后订购时间 28 ld SOIC - Wide 28 商业 Reel, 1000 - $ 2.78 N  材料信息 查看PCN/PDN 订购
ADM560JRS 产品状态: 最后订购时间 28 ld SSOP 28 商业 Tube, 47 $ 3.26 $ 2.93 N  材料信息 查看PCN/PDN 订购
ADM560JRSZ 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 商业 Tube, 47 $ 2.81 $ 2.54 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADM560JRSZ-REEL 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 商业 Reel, 1500 - $ 2.54 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADM560JRZ 产品状态: 量产 28 ld SOIC - Wide 28 商业 Tube, 27 $ 2.67 $ 2.41 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADM560JRZ-REEL 产品状态: 量产 28 ld SOIC - Wide 28 商业 Reel, 1000 - $ 2.41 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

EZLINX™ ICOUPLER®隔离式接口开发环境
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EZLINX-IIIDE-EBZ 产品状态: 量产 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭