添加到信号链设计器

ADM3310E:  +2.7 V串行端口RS-232收发器(3个驱动器/5个接收器),提供15kV ESD保护

产品详情

ADM3310E是一款串行端口收发器,内置3个驱动器和5个接收器,采用低至+2.7 V的单电源供电,符合EIA-232标准。它与ADM3311E相似,但关断期间会有两个接收器保持活动状态。它具有片上电荷泵DC-DC转换器,无需双电源。此DC-DC转换器还内置电压三倍器和电压反相器,用于在内部从电源产生正负电源。该器件以绿色空闲模式(Green Idle Mode)工作,通过开关电荷泵振荡器将输出电压维持在+/-6 V,而与负载条件无关。另一个重要特性是:所有I/O线路均提供最高+/-15kV ESD保护。ADM3310E提供28引脚TSSOP和节省空间的5x5mm、32引脚LFCSP两种封装。

应用

  • 手机/数据电缆
  • 笔记本电脑
  • 打印机
  • 外设
  • 调制解调器
  • PDA/手持式设备/掌上型电脑

特点和优势

  • 绿色空闲省电模式(Green Idle Power-Saving Mode)
  • 2.7 V至3.6 V单电源供电
  • 以3 V逻辑工作
  • 电荷泵电容:0.1 µF至1 µF
  • 低电磁辐射(EMI)
  • 低功耗关断:20 nA
  • 完全符合RS-232标准
  • 数据速率:460 kb/s
  • 关断期间一个接收器为活动状态
    (ADM3307E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E)
  • 关断期间两个接收器为活动状态(ADM3310E)
  • ESD >15 kV IEC 1000-4-2 (RS-232 I/O)
  • ESD >15 kV IEC 1000-4-2(CMOS和RS-232 I/O,ADM3307E)
  • 通过汽车应用认证

ADM3310E功能框图


输入参数值,然后点击 PowerMe 查找适合此IC的电源解决方案。 PowerMe launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
(标称值) 目标IC
可用系统电压 V 工作电压轨 V 负载电流 A

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E: 15 kV ESD Protected, 2.7V to 3.6V Serial Port Transceivers with Green IdleTM Data Sheet (Rev I, 03/2013) (pdf, 1138 kB) 产品数据手册 PDF
Interface Primer  (doc, 38 kB)
... RS-232, RS-422, RS-423 and RS-485
技术文章 DOC
RS-232 Transceivers Applications Bulletin (July 2002)  (pdf, 279 kB) 技术文章 PDF
EMC, CE Mark, IEC801... What's it all about?
... New devices to ease the job.
(Analog Dialogue, Vol. 30, No. 4)
《模拟对话》杂志 HTML
Interface Parametric Search 产品选型指南 HTML
RS-232 Transceivers Applications Bulletin (Summer 2008)  (pdf, 196 kB) 解决方案通报 PDF
RS-232 Products Brochure (Summer 2007)  (pdf, 593 kB) 概况 PDF
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
ADM3310E 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADM3310EACPZ 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工业 Tray, 490 $ 1.77 $ 1.62 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADM3310EACPZ-REEL 产品状态: 最后订购时间 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工业 Reel, 5000 - $ 1.62 Y  材料信息 查看PCN/PDN 订购
ADM3310EACPZ-REEL7 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工业 Reel, 1500 - $ 1.62 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADM3310EARU 产品状态: 量产 28 ld TSSOP 28 工业 Tube, 50 $ 1.93 $ 1.75 N  材料信息 查看PCN 订购
ADM3310EARUZ 产品状态: 量产 28 ld TSSOP 28 工业 Tube, 50 $ 1.67 $ 1.52 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADM3310EARUZ-REEL 产品状态: 量产 28 ld TSSOP 28 工业 Reel, 2500 - $ 1.52 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADM3310EARUZ-REEL7 产品状态: 量产 28 ld TSSOP 28 工业 Reel, 1000 - $ 1.52 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

EZLINX™ ICOUPLER®隔离式接口开发环境
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EZLINX-IIIDE-EBZ 产品状态: 量产 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭