产品详情

ezLINXiCoupler 隔离接口开发环境为开发人员提供了高性价比、即插即用的方法,支持八个物理层评估,同时满足数字隔离通信标准(USB、RS-422、RS-485、RS-232、CAN、SPI、I2C和LVDS)。Blackfin ADSP-BF548 处理器用于运行uCLinux操作系统,可轻松通过开源硬件和软件平台定制。为设计和评估隔离通信标准的嵌入式设计师和系统架构师极大地缩短了开发时间。ezLINX上的接口采用ADI的隔离式收发器,该收发器集成了iCouplerisoPower 数字隔离器技术。

简化您的设计 ...

Isolated Transceivers

专题视频:

 

ezLINX™

系统要求

电脑示例应用需要Windows XP至Windows 7、以及.NET 4 framework支持

第三方开发商

特性

  • 即插即用系统评估
  • 轻松评估8个隔离式物理层通信标准
  • 开源硬件
  • 开源软件
  • iCoupler® 和 isoPower®技术
  • 运行uCLinux的ADSP-BF548 Blackfin处理器
  • 电脑示例应用
  • 嵌入式UCLinux示例应用

Sample购买

价格,封装及供货状态

EZLINX™ ICOUPLER®隔离式接口开发环境
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EZLINX-IIIDE-EBZ 产品状态: 量产 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭