添加到信号链设计器

ADM238L:  低功耗、+5V CMOS RS-232 100kBPS收发器,内置4个驱动器和4个接收器

产品详情

ADM2xx系列线路驱动器/接收器主要用于所有EIA-232-E和V.28通信接口,尤其是无法提供±12 V电源的应用。ADM223、ADM230L、ADM235L、ADM236L和ADM241L具有低功耗关断模式,可将功耗降至5 µW以下,因此非常适合电池供电设备使用。在ADM223关断期间,两个接收器仍保持使能状态。ADM233L和ADM235L不需要任何外部器件,特别适合印刷电路板空间受限的应用。

除ADM231L和ADM239L外,ADM230L系列的所有器件均内置两个电荷泵电压转换器,可以采用+5 V单电源供电。这些转换器能够将+5 V输入电压转换为RS-232输出电平所要求的±10 V电压。ADM231L和ADM239L设计采用+5 V和+12 V电源供电。内置+12 V转-12 V电荷泵电压转换器可产生-12 V电源。

ADM2xxL是AD2xx系列的增强型升级器件,具有更低功耗和更快压摆率,可以采用更小的(1 µF)电容工作。

特点和优势

  • 5 V单电源
  • 符合所有EIA-232-E和V.28规范
  • 数据速率:120 kB/s
  • 片上DC-DC转换器
  • 输出摆幅:±9 V(5 V电源)
  • 1 µF小电容
  • 低功耗关断模式:≤ µA
  • 关断期间接收器为活动状态(ADM223)
  • 接收器输入电平:±30 V
  • 无闩锁现象
  • MAX223/230-241的直接升级产品
  • AD230–AD241的直接升级产品

ADM238L功能框图


输入参数值,然后点击 PowerMe 查找适合此IC的电源解决方案。 PowerMe launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
(标称值) 目标IC
可用系统电压 V 工作电压轨 V 负载电流 A

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADM231L-ADM234L/ADM236L-ADM241L: 5 V Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers Data Sheet (Rev C, 04/2005) (pdf, 298 kB) 产品数据手册 PDF
AN-375: ADM2xxL Family for RS-232 Communications  (pdf, 351 kB)
Overview of ADM2xxL RS-232 Transceivers includes remote data acquisition system using the ADM241L and AD7701 Sigma-Delta ADC.
应用笔记 PDF
Interface Primer  (doc, 38 kB)
... RS-232, RS-422, RS-423 and RS-485
技术文章 DOC
EMC, CE Mark, IEC801... What's it all about?
... New devices to ease the job.
(Analog Dialogue, Vol. 30, No. 4)
《模拟对话》杂志 HTML
Interface Parametric Search 产品选型指南 HTML
RS-232 Transceivers Applications Bulletin (Summer 2008)  (pdf, 196 kB) 解决方案通报 PDF
RS-232 Products Brochure (Summer 2007)  (pdf, 593 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADM238L 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADM238LAN 产品状态: 量产 24 ld PDIP 24 工业 Tube, 15 - N  材料信息 查看PCN 订购
ADM238LANZ 产品状态: 量产 24 ld PDIP 24 工业 Tube, 15 - Y  材料信息 查看PCN 订购
ADM238LAQ 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 24 工业 Tube, 15 - N  材料信息 查看PCN 订购
ADM238LAR 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Tube, 31 - N  材料信息 查看PCN 订购
ADM238LAR-REEL 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Reel, 1000 - N  材料信息 查看PCN 订购
ADM238LARZ 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Tube, 31 - Y  材料信息 查看PCN 订购
ADM238LARZ-REEL 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Reel, 1000 - Y  材料信息 查看PCN 订购
ADM238LJN 产品状态: 量产 24 ld PDIP 24 商业 Tube, 15 - N  材料信息 查看PCN 订购
ADM238LJNZ 产品状态: 量产 24 ld PDIP 24 商业 Tube, 15 - Y  材料信息 查看PCN 订购
ADM238LJR 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 商业 Tube, 31 - N  材料信息 查看PCN 订购
ADM238LJRZ 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 商业 Tube, 31 - Y  材料信息 查看PCN 订购
ADM238LJRZ-REEL 产品状态: 量产 SOIC 300 MIL 24 商业 Reel, 1000 - Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

EZLINX™ ICOUPLER®隔离式接口开发环境
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EZLINX-IIIDE-EBZ 产品状态: 量产 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭