添加到信号链设计器

ADM202:  +5V、0.1 µ F CMOS RS-232 200KBPS收发器,内置2个驱动器和2个接收器

产品详情

ADM202/ADM203是一对双通道RS-232线路驱动器和接收器,采用+5 V单电源供电。这些器件采用高效片内电荷泵设计,利用小至0.1 µF的电荷泵电容便可产生RS-232电平。ADM203封装内置这些电容,因此无需外部电容。这些转换器可产生±10 V RS-232输出电平。

ADM202/ADM203均符合或超过EIA-232-E及V.28规范要求。驱动器的快速压摆率允许器件以最高120 kB速率工作,高驱动电流则使电缆长度得以延长。

外延BiCMOS结构使功耗达到10 mW的极低水平,同时能防止闩锁。过压保护使接收器输入可耐受±30 V以上的连续电压。此外,所有引脚均提供2 kV以上ESD保护。

ADM202提供16引脚DIP、窄体和宽体SOIC封装。ADM203提供20引脚DIP封装。

特点和优势

  • 传输速率:120 kB
  • ADM202: 小(0.1 µF)电荷泵电容
  • ADM203:无需外部电容
  • 5 V单电源
  • 符合EIA-232-E和V.28规范要求
  • 2个驱动器和2个接收器
  • 片上DC-DC转换器
  • 输出摆幅:±9 V(5 V电源)
  • 低功耗BiCMOS: 2.0 mA ICC
  • 接收器输入电平:±30 V

ADM202功能框图

ADM202 Diagram
ADM202功能框图

输入参数值,然后点击 PowerMe 查找适合此IC的电源解决方案。 PowerMe launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
(标称值) 目标IC
可用系统电压 V 工作电压轨 V 负载电流 A

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADM202/ADM203: High Speed, +5V, 0.1 F CMOS RS-232 Driver/Receivers Data Sheet  (Rev A, 01/2001) (pdf, 121 kB) 产品数据手册 PDF
Interface Primer  (doc, 38 kB)
... RS-232, RS-422, RS-423 and RS-485
技术文章 DOC
EMC, CE Mark, IEC801... What's it all about?
... New devices to ease the job.
(Analog Dialogue, Vol. 30, No. 4)
《模拟对话》杂志 HTML
Interface Parametric Search 产品选型指南 HTML
RS-232 Transceivers Applications Bulletin (Summer 2008)  (pdf, 196 kB) 解决方案通报 PDF
RS-232 Products Brochure (Summer 2007)  (pdf, 593 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADM202 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADM202JN 产品状态: 量产 16 ld PDIP 16 商业 Tube, 25 $ 1.87 $ 1.47 N  材料信息 查看PCN 订购
ADM202JNZ 产品状态: 量产 16 ld PDIP 16 商业 Tube, 25 $ 1.62 $ 1.27 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADM202JRN 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 商业 Tube, 48 $ 1.87 $ 1.47 N  材料信息 查看PCN 订购
ADM202JRN-REEL 产品状态: 联络ADI 16 ld SOIC 16 商业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 0.00 N  材料信息 查看PCN 联络ADI
ADM202JRN-REEL7 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 商业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.47 N  材料信息 查看PCN 订购
ADM202JRNZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 商业 Tube, 48 $ 1.62 $ 1.27 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADM202JRNZ-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 商业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.27 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADM202JRNZ-REEL7 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 商业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.27 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADM202JRW 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 商业 Tube, 47 $ 1.87 $ 1.47 N  材料信息 查看PCN 订购
ADM202JRW-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 商业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.47 N  材料信息 查看PCN 订购
ADM202JRWZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 商业 Tube, 47 $ 1.62 $ 1.27 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADM202JRWZ-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 商业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.27 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

EZLINX™ ICOUPLER®隔离式接口开发环境
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EZLINX-IIIDE-EBZ 产品状态: 量产 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭