添加到信号链设计器

ADG5208:  高压防闩锁型4/8通道多路复用器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADG5208/ADG5209均为单芯片CMOS模拟多路复用器,分别内置8个单通道和4个差分通道。ADG5208根据3位二进制地址线A0、A1和A2所确定的地址,将8路输入之一切换至公共输出。ADG5209根据2位二进制地址线A0和A1所确定的地址,将4路差分输入之一切换至公共差分输出。  

两款器件均提供EN输入,用来使能或禁用器件。EN禁用时,所有通道均关断。这些开关具有超低电容和电荷注入特性,因而是要求低毛刺和快速建立时间的数据采集与采样保持应用的理想解决方案。较快的开关速度及高信号带宽,使这些器件适合视频信号切换应用。

当接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。在断开条件下,可阻止高达电源电压的信号电平。

ADG5208/ADG5209无VL引脚,逻辑电源由片内电压发生器在内部产生。

应用

  • 自动测试设备
  • 数据采集
  • 仪器仪表
  • 航空电子
  • 音频和视频开关
  • 通信系统

产品聚焦

  1. 沟道隔离可防止闩锁。
    电介质沟道将P沟道与N沟道晶体管分开,保证即使在严重过压状况下,也不会发生闩锁现象。
  2. 0.4 pC电荷注入。
  3. 双电源供电。
    对于双极性模拟信号应用,ADG5208/ADG5209可以采用高达±22 V的双电源供电。
  4. 单电源供电。
    对于单极性模拟信号应用,ADG5208/ADG5209可以采用高达40 V的单轨电源供电。
  5. 3 V逻辑兼容数字输入。
    VINH = 2.0 V, VINL = 0.8 V。
  6. 无需 VL 逻辑电源。

特点和优势

  • 无闩锁现象
  • 5.5 pF关断源电容
  • 52 pF关断漏极电容
  • 0.4 pC电荷注入
  • 低导通电阻:
    160 Ω(典型值)
  • ±9 V至±22 V双电源供电
  • 9 V至40 V单电源供电
  • 最大额定电源电压:48 V
  • 额定电压范围:±15V、±20V、+12V、+36V
  • 模拟信号范围:VSS至VDD
  • 人体模型(HBM) ESD额定值
    I/O端口至电源:4 kV
    I/O端口至I/O端口:1 kV
    所有其它引脚:4 kV

ADG5208 功能框图

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADG5208 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADG5208BCPZ-RL7 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 16 工业 Reel, 1500 - $ 2.41 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADG5208BRUZ 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Tube, 96 $ 2.94 $ 2.41 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADG5208BRUZ-RL7 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 1000 - $ 2.41 Y  材料信息 查看PCN 订购