Industrial ICs Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 8

工业IC 解决方案通报,第10卷 • 第8期

欢迎阅读本期工业IC解决方案通报。下面列出各种在线资源,能够为信号链设计过程的所有阶段提供支持。

Adobe PDF下载 PDF (pdf, 4.21 MB)



器件评估和选择


欲下载本期解决方案通报中特色器件的数据手册及订购样片和评估板,请点击下面的链接,直接前往产品页面。

AD5755: 四通道、16位、串行输入、4-20mA和电压输出DAC,提供动态电源控制
AD5421: 16位、串行输入、环路供电、4mA至20mA DAC
AD5748: 电流/电压输出驱动器,输出范围可编程,适合工业应用
AD5749: 工业电流输出驱动器,单电源、最高55 V电源电压、可编程范围
AD8475: 精密、可选增益、全差分漏斗放大器
AD7171: 16位低功耗Σ−Δ型ADC
ADIS16375: 薄型、低噪声6自由度惯性传感器
ADSP-21469: 高性能第四代DSP
AD5791: 1ppm 20位 DAC、±1LSB INL、电压输出DAC
ADSP-BF50x: 400 MHz 处理器,提供充足的裕量和2倍于竞争产品的性能,集成12位ADC和Flash
ADuM744x: 1 kV RMS 四通道数字隔离器
ADuCRF101: 集成ARM Cortex M3和ISM频段收发器的精密模拟微控制器
ADF7022: io-homecontrol® 兼容型RF收发器
ADF7023: 高性能、低功耗ISM频段FSK/GFSK/OOK/MSK/GMSK收发器IC
ADF7242: 低功耗IEEE 802.15.4/专有GFSK/FSK零中频2.4 GHZ收发器IC
AD7606: 8通道DAS,内置16位、双极性、同步采样ADC
AD7607: 8通道DAS,内置14位、双极性、同步采样ADC
ADMP401: 提供底部端口和模拟输出的全向麦克风

确定信号链架构


新应用网站
欲查看我们用于能源、工业和其它市场的系统解决方案和技术,请浏览这些新的在线资源。
能源
仪表仪器和测量
电机控制
过程控制与工业自动化
汽车应用
医疗保健
通信
消费电子
楼宇技术
安防和监控

ADI公司解决方案通报系列
本资源库含有针对许多常用系统的信号链设计挑战的解决方案通报档案。


《模拟对话》
本资源库含有针对许多常用系统的信号链设计挑战的解决方案通报。


培训、教程和研讨会
其中包含大量有关数据转换器各种主题的在线研讨会、书籍和文章,汇集了ADI公司丰富的系统和器件技术经验。


确定信号链架构


实验室电路
CN0148: 基于16位8通道DAS AD7606的可扩展多通道同步采样数据采集系统(DAS)的布局考虑
CN0116: 利用电流检测放大器AD8210和差动放大器AD8274实现高电压、高精度电流检测和输出电平转换
CN0122: 利用差动放大器AD8271和JFET输入运算放大器ADA4627-1构建高速仪表放大器
CN0099: 利用差动放大器AD8276和运算放大器AD8603构建高精度、低成本电流源


非常见问题解答(RAQ)
含有ADI专家关于排除故障的一些想法和技巧,有助于解决实际设计问题。


技术文档
可从中搜索ADI公司的应用笔记、白皮书、技术文章、书籍、研讨会、教程、手册和用户指南。


视频
ADM3052/ADM3053: 全隔离式CAN
AD5755: 16位多通道控制
AD5791: 1PPM DAC - 业界首款真20位DAC
AD5421: 16位4mA至20mA DAC


网络研讨会
过程控制I/O模块的系统级模拟架构
1 ppm精度电压源设计
iSensor® 运动检测技术概述
差分放大器和设计工具简介
高速印刷电路板设计的技巧和诀窍

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭