新产品
-
ADP5586- 键盘解码器和I/O端口扩展器
ADP5586是一款10 I/O端口扩展器,内置键盘矩阵解码器、可编程逻辑、复位发生器和脉冲发生器。输入/输出扩展器IC适用于便携式设备(手机、遥控器和相机)及非便携式应用(医疗保健、工业和仪器仪表),可用来增加处理器可用的I/O数量,或者通过接口连接器减少前面板设计所需的I/O数量。
ADP5586处理所有按键扫描和解码,并通过一条中断线通知主处理器有新的按键事件发生。GPI变化和逻辑变化也可以通过FIFO记录为事件,从而无需监控不同的寄存器来判断事件变化。ADP5586配有一个FIFO,它最多可以存储16个事件。处理器可以通过I2C兼容型接口回读事件。
ADP5586使主处理器不必监控键盘,从而降低功耗和/或提高处理器带宽,以便执行其它功能。
可编程逻辑功能支持将常用逻辑要求集成为GPIO扩展器的一部分,从而节省电路板面积 更多
中文产品数据手册 Rev 0, 04/2013 (pdf 605kB)
- 订阅新产品资料