添加到信号链设计器

ADN4695E:  具有2类接收器的3.3 V、100 MBPS、全双工、高速M-LVDS收发器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADN4690E/ADN4692E/ADN4694E/ADN4695E都是多点低电压差分信号(M-LVDS)收发器(驱动器和接收器对),工作速率最高可达100 Mbps (50 MHz)。驱动器输出端实施压摆率控制。接收器可在-1 V至+3.4 V的共模电压范围内利用低至50 mV的差分输入检测总线状态。总线引脚上提供最高可达±15 kV的ESD保护。这些器件遵循M-LVDS的TIA/EIA-899标准,为TIA/EIA-644 LVDS器件添加了额外的多点能力。

ADN4690E/ADN4692E都是具有25 mV迟滞的1类接收器,因此缓慢变化的信号或输入损耗不至于引起输出振荡。ADN4694E/ADN4695E都是具有失调阈值的2类接收器,可在总线处于空闲状态(总线空闲故障安全)或输入端断开(开路故障安全)时保证输出状态。

这些器件提供8引脚SOIC封装的半双工配置(ADN4690E/ADN4694E)或14引脚SOIC封装的全双工配置(ADN4692E/ADN4695E)。

应用
- 背板和电缆多点数据传输
- 多点时钟分配
- 低功耗、高速替代器件,可缩短RS-485链路
- 联网和无线基站基础设施

特点和优势

  • 符合M-LVDS的TIA/EIA-899标准
  • 转换速率:100 Mbps (50 MHz)
  • 2类接收器
  • 全双工
  • M-LVDS总线上的无毛刺上电/关断
  • 驱动器输出转换时间可控
  • 总线引脚提供增强ESD保护
    -- ±15 kV HBM(人体模型)
    -- ±10 kV IEC 61000-4-2,气隙放电
    -- ±8 kV IEC 61000-4-2,接触放电
  • 共模范围:-1 V至+3.4 V
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADN4695E 功能框图

MLVDS Evaluation Boards

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADN4690E/ADN4692E/ADN4694E/ADN4695E: 3.3 V, 100 Mbps, Half- and Full-Duplex, High Speed M-LVDS Transceivers Datasheet (Rev A, 03/2012) (pdf, 445 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1177: LVDS和M-LVDS电路实施指南  (pdf, 542 kB) 应用笔记 PDF
AN-1177: LVDS and M-LVDS Circuit Implementation Guide  (pdf, 586 kB) 应用笔记 PDF
Introduction to Multipoint LVDS and the ADN469xE Family
Introduction to Analog Devices MLVDS (Multi-point Low Voltage Differential Signalling) transceivers with 8kV IEC ESD Protection. Overview of MLVDS application areas, characteristics and comparison with LVDS.
Videos HTML
UG-361: High Speed Evaluation Board for Full Duplex M-LVDS Transceivers (ADN4692E, ADN4693E, ADN4695E, and ADN4697E)  (pdf, 574 kB) 用户指导 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADN4695E IBIS Model  (ibs) IBIS 模型 IBS

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADN4695E 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADN4695EBRZ 产品状态: 量产 SOIC 150 MIL 14 工业 Tube, 56 $ 1.24 $ 1.05 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADN4695EBRZ-RL7 产品状态: 量产 SOIC 150 MIL 14 工业 Reel, 1000 - $ 1.05 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

M-LVDS Full-Duplex Evaluation Board (ADN4692E/ADN4693E/ADN4695E/ADN4697E)
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADN469XEFDEBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 75.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭