添加到信号链设计器

ADN4694E:  具有2类接收器的3.3 V、100 MBPS、半双工、高速M-LVDS收发器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADN4690E/ADN4692E/ADN4694E/ADN4695E都是多点低电压差分信号(M-LVDS)收发器(驱动器和接收器对),工作速率最高可达100 Mbps (50 MHz)。驱动器输出端实施压摆率控制。接收器可在-1 V至+3.4 V的共模电压范围内利用低至50 mV的差分输入检测总线状态。总线引脚上提供最高可达±15 kV的ESD保护。这些器件遵循M-LVDS的TIA/EIA-899标准,为TIA/EIA-644 LVDS器件添加了额外的多点能力。

ADN4690E/ADN4692E都是具有25 mV迟滞的1类接收器,因此缓慢变化的信号或输入损耗不至于引起输出振荡。ADN4694E/ADN4695E都是具有失调阈值的2类接收器,可在总线处于空闲状态(总线空闲故障安全)或输入端断开(开路故障安全)时保证输出状态。

这些器件提供8引脚SOIC封装的半双工配置(ADN4690E/ADN4694E)或14引脚SOIC封装的全双工配置(ADN4692E/ADN4695E)。

应用
- 背板和电缆多点数据传输
- 多点时钟分配
- 低功耗、高速替代器件,可缩短RS-485链路
- 联网和无线基站基础设施

特点和优势

  • 符合M-LVDS的TIA/EIA-899标准
  • 转换速率:100 Mbps (50 MHz)
  • 2类接收器
  • 半双工
  • M-LVDS总线上的无毛刺上电/关断
  • 驱动器输出转换时间可控
  • 总线引脚提供增强ESD保护
    -- ±15 kV HBM(人体模型)
    -- ±10 kV IEC 61000-4-2,气隙放电
    -- ±8 kV IEC 61000-4-2,接触放电
  • 共模范围:-1 V至+3.4 V
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADN4694E 功能框图

MLVDS Evaluation Boards

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADN4690E/ADN4692E/ADN4694E/ADN4695E: 3.3 V, 100 Mbps, Half- and Full-Duplex, High Speed M-LVDS Transceivers Datasheet (Rev A, 03/2012) (pdf, 445 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1177: LVDS and M-LVDS Circuit Implementation Guide  (pdf, 586 kB) 应用笔记 PDF
Introduction to Multipoint LVDS and the ADN469xE Family
Introduction to Analog Devices MLVDS (Multi-point Low Voltage Differential Signalling) transceivers with 8kV IEC ESD Protection. Overview of MLVDS application areas, characteristics and comparison with LVDS.
Videos HTML
UG-390: High Speed Evaluation Board for Half-Duplex M-LVDS Transceivers (ADN4690E, ADN4691E, ADN4694E, and ADN4696E)  (pdf, 299 kB) 用户指导 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADN4694E IBIS Model  (ibs) IBIS 模型 IBS

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADN4694E 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADN4694EBRZ 产品状态: 量产 SOIC 150 MIL 8 工业 Tube, 98 $ 1.24 $ 1.05 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADN4694EBRZ-RL7 产品状态: 量产 SOIC 150 MIL 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.05 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

M-LVDS Half-Duplex Evaluation Board (ADN4690E/ADN4691E/ADN4694E/ADN4696E)
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADN469XEHDEBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 75.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭