ADN4668

量产

3 V LVDS 四通道CMOS差分线接收器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 接收器输入引脚提供±15 kV ESD保护
  • 开关速率:400 Mbps(200 MHz)
  • 流通引脚配置简化印制电路板布线
  • 通道到通道偏移:150 ps(典型值)
  • 差分偏移:100 ps(典型值)
  • 传播延迟:2.7 ns(最大值)
  • 电源电压:3.3 V
  • 断电时具有高阻抗输出
  • 低功耗设计(待机功耗典型值为3 mW)
  • 可与现有的5 V LVDS驱动器配合使用
  • 接收小摆幅(典型值310 mV )差分输入信号电平
  • 支持开路、短路,以及终止输入故障安全
ADN4668
3 V LVDS 四通道CMOS差分线接收器
ADN4668-fbl ADN4668-pc ADN4468 Typical Application Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

工具及仿真模型

ADN4668 IBIS Model 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADN4668的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览