添加到信号链设计器

ADUM3190:  2.5kV rms 隔离误差放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADuM3190是采用ADI公司iCoupler®技术的隔离误差放大器。ADuM3190非常适合带原边控制器的线性反馈电源,与常用的光耦合器和分流调节器解决方案相比,在瞬态响应、功率密度和稳定性方面均有所提高。

与在整个寿命周期中和高温下具有不确定电流传输比的基于光耦合器的解决方案不同,ADuM3190的传输功能不随寿命周期而改变,在宽温度范围-40°C至125°C内保持稳定。

它内置宽频运算放大器,可用于设置各种常用的电源环路补偿技术。ADuM3190速度足够快,允许反馈环路对快速瞬变调节和过流条件作出反应。该器件还内置一个高精度1.225V基准电压源,可与电源输出设定点进行比较。

ADuM3190采用小型QSOP-16封装(2.5kVrms)。

应用
  • 线性电源
  • 逆变器
  • UPS
  • DOSA兼容模块
  • 电压监控器

特点和优势

  • 不随时间和温度而改变
    -- 初始精度0.5%
    -- 在整个温度范围内精度为1%
  • 使用于第二和第三类补偿网络
  • 基准电压1.225V
  • 兼容DOSA
  • 低功耗工作:<7 mA(总功耗)
  • 宽电源电压范围
    -- VDD1 – 3V 至 20V
    -- VDD2 - 3V 至 20V
  • 带宽:400kHz
  • 隔离电压
    -- 2.5kV rms
    -- 5kV rms 参见 ADuM4190
  • • 宽温度范围:
    -- -40°C至125°C环境温度
    -- 150°C最高结温

Functional Block Diagram for ADuM3190

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADuM3190:高稳定性隔离误差放大器 (Rev 0, 02/2013) (pdf, 765 kB) 产品数据手册 PDF
ADuM3190: High Stability Isolated Error Amplifier Data Sheet (Rev 0, 02/2013) (pdf, 765 kB) 产品数据手册 PDF
Replacing Optocouplers and Shunt Regulators with ADuM3190
This video discusses how the ADuM3190 isolated error amplifier can replace optocouplers and shunt regulators with in isolated power supplies.
Videos HTML
ADuM3190 (Isolated Error Amp) & ADP1051 (Digital Controller)
This video features the isolated error amplifier ADuM3190 board and the demo board of the ADP1051 digital isolated DC to DC converter board.
Videos HTML
UG-534: iCoupler ADuM3190 Isolated Error Amplifier Evaluation Board  (pdf, 611 kB) 用户指导 PDF
ADI推出电源应用中的隔离误差放大器 (28 二月 2013) 新闻发布 HTML
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
ADUM3190 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADUM3190ARQZ 产品状态: 量产 16 ld QSOP 16 工业 Tube, 98 $ 1.20 $ 1.04 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADUM3190ARQZ-RL7 产品状态: 量产 16 ld QSOP 16 工业 Reel, 1000 - $ 1.04 Y  材料信息 通知我 订购
ADUM3190BRQZ 产品状态: 量产 16 ld QSOP 16 工业 Tube, 98 $ 1.29 $ 1.12 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADUM3190BRQZ-RL7 产品状态: 量产 16 ld QSOP 16 工业 Reel, 1000 - $ 1.12 Y  材料信息 通知我 订购
ADUM3190SRQZ 产品状态: 量产 16 ld QSOP 16 工业 Tube, 98 $ 1.32 $ 1.14 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADUM3190SRQZ-RL7 产品状态: 量产 16 ld QSOP 16 工业 Reel, 1000 - $ 1.14 Y  材料信息 通知我 订购
ADUM3190TRQZ 产品状态: 量产 16 ld QSOP 16 工业 Tube, 98 $ 1.42 $ 1.23 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADUM3190TRQZ-RL7 产品状态: 量产 16 ld QSOP 16 工业 Reel, 1000 - $ 1.23 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADUM3190 Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADUM3190EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 49.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭