隔离式栅极驱动器

隔离式栅极驱动器具有电气隔离和较强的栅极驱动能力,而很多系统架构的安全性和鲁棒性都需要这些性能。ADI的隔离式栅极驱动器产品组合可为设计人员提供光电耦合器或脉冲变压器设计的性能和可靠性优势。隔离式栅极驱动器系列采用ADI经过检验的 iCoupler® 技术,提供50 ns最大传播延迟、小于5 ns通道间匹配、400 V rms工作电压下的50年工作寿命和单封装电流隔离优势。

产品选型表

Isolated Gate Drivers

Part# Insulation Rating (kVrms)Isolated Output Supply (mIsolated Output (V)minIsolated Output (V)maxInput LogicMax Operating Temp (°C)Automotive QualifiedUS-Price-1000-to-4999
ADUM12332.5KV rms-12V18VTTL105Deg- $1.38
ADUM12342.5KV rms-12V18VCMOS105Deg- $1.38
ADUM14201.6KV rms-12V18VTTL105Deg- **
ADUM32202.5KV rms-4.5V18VCMOS125DegYes $1.6
ADUM32212.5KV rms-4.5V18VCMOS125DegYes $1.6
ADUM32233KV rms-4.5V18VCMOS125DegYes $1.7
ADUM32243KV rms---CMOS-Yes $2.15
ADUM42235KV rms-4.5V18VCMOS125Deg- $2.03
ADUM52302.5KV rms10mA12V18VCMOS105Deg- $2.27
ADUM61323.7KV rms22mA12.5V17VCMOS85Deg- $2.12
ADUM72232.5KV rms-4.5V18VCMOS125Deg- $1.51
ADUM7234Reference Circuit Available1KV rms-12V18VCMOS105Deg- $1.4
回到顶部

新产品

  • ADUM7223- 隔离式精密半桥驱动器,提供4 A输出

    ADuM7223是一款4 A隔离式半桥栅极驱动器,采用ADI公司iCoupler®技术,提供独立且隔离的高端和低端输出。 这些隔离器件将高速CMOS与单芯片变压器技术融为一体,具有优于脉冲变压器和非隔离栅极驱动器组合等替代器件的出色性能特征。 通过在单封装内集成隔离器和驱动器,传播延迟最大值仅为60 ns,而通道间的传播偏斜最大值仅为7 ns。

    ADuM7223提供两个独立的隔离通道。 ADuM7223采用3.0 V至5.5 V电源电压工作,可与低压系统兼容。 输出电压为4.5 V至18 V宽范围,并提供3种输出电压版本。 5 x 5 mm、LGA封装提供2500 V DC PEAK工作电压(输入至输出以及输出至输出)。

    与采用高压电平转换方法的栅极驱动器相比,这些栅极驱动器的输入与各输出之间具有真电流隔离优势。 因此, 更多Read more

    ADuM7223 框图
沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭