添加到信号链设计器

ADUM4223:  5 KV rms隔离式精密半桥驱动器,提供4 A输出

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADuM3223/ADuM4223是4 A隔离式半桥栅极驱动器,采用ADI公司的iCoupler®技术,提供独立且隔离的高端和低端输出。ADuM3223能够提供3000 V rms隔离,采用窄体16引脚SOIC封装,ADuM4223则提供5000 V rms隔离,采用宽体16引脚SOIC封装。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片变压器技术融为一体,具有优于脉冲变压器和栅极驱动器组合等替代器件的出色性能特征。

ADuM3223/ADuM4223隔离器均提供两个独立的隔离通道。这些器件采用3.0 V至5.5 V电源电压工作,可与低压系统兼容。与采用高压电平转换方法的栅极驱动器相比,ADuM3223/ADuM4223的输入与各输出之间具有真电流隔离优势。相对于输入,各路输出的持续工作电压最高可达565 VPEAK,因而支持低端切换至负电压。高端与低端之间的差分电压最高可达800 VPEAK

因此,ADuM3223/ADuM4223可以在很宽的正或负切换电压范围内,可靠地控制IGBT/MOSFET配置的开关特性。

应用

- 开关电源
- 隔离式IGBT/MOSFET栅极驱动器
- 工业逆变器

特点和优势

  • 峰值输出电流:4 A
  • 工作电压
    -- 高端或低端相对于输入:
    565 VDC PEAK
    -- 高端/低端差分:800 VDC PEAK
  • 高工作频率:
    1 MHz(最大值)
  • 3.3 V至5 V CMOS输入逻辑
  • 4.5 V至18 V输出驱动
  • UVLO:2.5 V VDD1
    -- ADuM3223A/ADuM4223A UVLO:4.1 V VDD2
    -- ADuM3223B/ADuM4223B UVLO:7.0 V VDD2
    -- ADuM3223C/ADuM4223C UVLO:11.0 V VDD2
  • 精确定时特性
    -- 隔离器和驱动器传播延迟:54 ns(最大值)
    -- 通道间匹配:5 ns(最大值)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADuM4223 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADuM3223/ADuM4223:隔离式精密半桥驱动器,提供4 A输出 (Rev D, 04/2014) (pdf, 415 kB) 产品数据手册 PDF
ADuM3223/ADuM4223: Isolated Precision Half-Bridge Driver, 4 A Output Data Sheet (Rev E, 11/2014) (pdf, 415 kB) 产品数据手册 PDF
ADuM3223 / 4223 Isolated 1/2 Gate Drivers with iCoupler Technology
Learn how the ADuM3223 and ADuM4223 isolated gate drivers based on iCoupler® digital isolator technology can simplify the design of a robust half-bridge MOSFET driver versus optocoupler and other discrete solutions.
Videos HTML
Solving Isolation Challenges in Power Conversion Applications
This webcast will present solutions to isolation challenges in power conversion applications. Among the topics to be discussed are the limitations of traditional methods of isolation (such as utilization of optocouplers and pulse transformers) vs. more efficient and cost effective solutions that utilize digital isolators. If you are currently using optocouplers and pulse transformers, this is a webcast you should attend.
在线研讨会 WEBCAST
UG-368: iCoupler、4A、隔离式精密半桥驱动器ADuM3223/ADuM4223的评估板  (PDF, 497 kB) 用户指导 PDF
MS-2318: Design Fundamentals of Implementing an Isolated Half-Bridge Gate Driver  (pdf, 151 kB) 技术文章 PDF
ADI推出业界最快、最可靠的隔离式半桥栅级驱动器 (10 五月 2012) 新闻发布 HTML
数字隔离器产品选型与资源指南  (pdf, 935 kB) 产品选型指南 PDF
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
ADUM4223 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADUM4223ARWZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Tube, 47 $ 2.57 $ 2.03 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADUM4223ARWZ-RL 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Reel, 1000 - $ 2.03 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADUM4223BRWZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Tube, 47 $ 2.57 $ 2.03 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADUM4223BRWZ-RL 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Reel, 1000 - $ 2.03 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADUM4223CRWZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Tube, 47 $ 2.57 $ 2.03 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADUM4223CRWZ-RL 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Reel, 1000 - $ 2.03 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADUM4223WARWZ 产品状态: 量产 SOIC 300 MIL 16 汽车级 Tube, 47 $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADUM4223WARWZ-RL 产品状态: 量产 SOIC 300 MIL 16 汽车级 Reel, 1000 - $ 0.00 Y  材料信息 通知我 联络ADI
ADUM4223WBRWZ 产品状态: 量产 SOIC 300 MIL 16 汽车级 Tube, 47 $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADUM4223WBRWZ-RL 产品状态: 量产 SOIC 300 MIL 16 汽车级 Reel, 1000 - $ 0.00 Y  材料信息 通知我 联络ADI
ADUM4223WCRWZ 产品状态: 量产 SOIC 300 MIL 16 汽车级 Tube, 47 $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADUM4223WCRWZ-RL 产品状态: 量产 SOIC 300 MIL 16 汽车级 Reel, 1000 - $ 0.00 Y  材料信息 通知我 联络ADI
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADuM3223/ADuM4223 Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADUM3223AEBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 40.00 -
EVAL-ADUM4223AEBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 40.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭