iCoupler 数字隔离器通过汽车应用认证

ADI公司的数字隔离产品种类齐全,基于AiI专有iCoupler技术,并采用芯片级微变压器,最近还推出了汽车应用级数字隔离器。

微变压器提供混合动力汽车应用的信号与电源隔离
近年来,为了节省能源并降低CO2排放,消费者开始热衷于替代燃料汽车,因而混合动力汽车(HEV)日益受到青睐。与依靠汽油的传统内燃机相比,电动马达具有更高的能效,并且可以大幅降低排放。电池是HEV的核心所在,但由于可靠性、安全性、重量和成本方面的原因,电池也是阻碍HEV发展的拦路虎。为了克服这些障碍,必须采用电池监控系统,使电池能长时间安全地工作。由于工作电压很高,因此需要尖端隔离技术...阅读全文



ADU540x

特色产品:ADUM540XW - 汽车应用级四通道isoPower®数字隔离器

isoPower器件ADuM5401、ADuM5402和ADuM5403已通过附加测试,获得AEC-Q100汽车应用认证,使我们的汽车应用级产品阵容更加壮大。ADuM540xW集成了isoPower隔离DC-DC转换器技术,可在5V输出时提供500 mW的调节隔离电源。在HEV应用中,这种技术允许跨过隔离栅传输功率,确保对电池进行有效监控,而不消耗电池功率。与光耦合器等其它解决方案相比,ADuM540x系列汽车应用级器件不仅可提供集成隔离电源,还使电路板空间缩小70%,功耗降低50%,成本减少50%。

有关ADuM540x系列汽车应用级器件的更多信息,请参阅:


ADUM120x/ADUM130x/ADUM140x

汽车应用级数字隔离器

ADuM120x、ADuM130x和ADuM140x系列iCoupler器件最近通过了AEC-Q100汽车应用认证。现在,这些iCoupler系列数字隔离器在引擎盖下工作的额定温度高达125°C。这些产品采用8引脚或16引脚SOIC封装,数据速率最高可达25 Mbps,提供3.0V至5.5V电平转换,功耗很低,适合混合动力汽车应用,例如电池监控、混合动力汽车的门极驱动、DC-AC反相器和电子动力转向等。用作传感器组的接口时,这些产品也可以用于所有类型的汽车。

有关ADuM120x、ADuM130x和ADuM140x系列的更多信息,请参阅:


ADUM120x

ADUM130x/ADUM140x.jpg


汽车应用产品的增强特性

为了获得AEC-Q100汽车应用认证,我们的iCoupler系列产品已通过测试,工作温度保证可达125°C。该系列提供多种性能等级,如下表所示。

  最大数据速率
  低级
(S)
中级
(T)
高级
(U)
ADUM120xW 1 10 25
ADUM130xW 1 10 --
ADUM140xW 1 10 --

ADuM120x、ADuM130x和ADuM140x提供3.0V至5.5V电平转换,并且通过了UL、CSA和VDE认证,规格如下:
  • 最大工作电压 - 400V均方根值
  • 隔离额定值(1分钟) - 2.5 kV均方根值
ADuM120x、ADuM130x和ADuM140x系列汽车应用级不断推出新品,与光耦合器解决方案相比,充分展示出iCoupler技术的优势。下表列出了ADuM140xWTRWZ iCoupler产品与典型光耦合器解决方案的性能对比情况。

iCoupler vs. Optocoupler




iCoupler® 数字隔离

更多信息请参考:
iCoupler® 产品质量和可靠性的真实情况 (pdf)
iCoupler® 交互式产品选型表
iCoupler® 产品选型指南
汽车应用级数字隔离器产品选型指南
申请样片
iCoupler® 技术
应用笔记
IBIS模型
技术文章
应用工具
符合安全标准
常见问题解答(FAQ)
ADI公司数字隔离技术季度更新电子邮件

专题应用笔记:
AN-793 - 采用iCoupler®隔离产品的ESD/闩锁考虑因素 (pdf)

专题介绍/视频:
iCoupler® 产品质量和可靠性的真实情况 (pdf)

专题文章:
片内电源介绍 (pdf)

iCoupler隔离技术介绍

iCoupler®常见问题解答说明

专题新闻报导:
ADI 发布业界最小的四通道数字隔离器
2009年7月15日

ADI公司针对数据和电源隔离推出四通道单封装解决方案
2008年5月20日

ADI公司推出业界首款通过汽车系统应用认证的数字隔离器
2008年5月19日

ADI公司推出业界第一款内置隔离电源的隔离门极驱动器
2008年3月19日

ADI公司推出业界首款双向I2C隔离器
2006年6月12日

ADI公司针对数据和电源隔离推出业界首款单封装解决方案
2006年3月20日

返回页首    

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭