iCoupler®技术
与传统光耦合器中采用的发光二极管(LED)和光电二极管不同,iCoupler技术基于芯片级变压器。通过采用晶圆级工艺直接在片上制作变压器。iCoupler可以在低成本条件下实现多通道及其他功能集成。iCoupler变压器采用平面结构,在晶圆钝化层上使用CMOS金属和金构成。金层下有一个高击穿的聚酰亚胺层,将顶部的变压器线圈与底部的线圈隔离开来。连接顶部线圈和底部线圈的CMOS电路为每个变压器及其外部信号之间提供接口。
使用传送到给定变压器初级端的1 ns脉冲对输入逻辑跳变进行编码。这些脉冲从变压器初级线圈耦合到次级线圈,并且由次级端电路检测。然后,该电路在输出端重新恢复成输入数字信号。此外,输入端还包含一个刷新电路,保证即使在没有输入跳变的情况下输出状态也与输入状态保持匹配。在加电情况下以及低速率波形输入或长时间恒定直流输入情况下,这一性能很重要。

由于iCoupler隔离器的目的是将输入和输出信号隔离开来,所以变压器初级端电路与变压器次级端电路必须在隔离的芯片上。变压器本身可以放置在任意芯片上,也可以放在第三个芯片上,正如下面的ADuM140x结构图所示。整个芯片组封装在一个标准塑料封装内,类似于大多数半导体器件所采用的封装。

iCoupler隔离器的一个显著特点是能够将发送和接收通道集成在同一个封装中。由于iCoupler变压器本身是双向的,所以只要将合适的电路放置在变压器的任意一边,信号就可以按照任意方向通过。按照这种工作方式,我们可采用多种收发通道配置来提供多通道隔离器。
iCoupler技术的另一个新特点是:用于隔离数据信号的变压器线圈还可用作为隔离DC/DC转换器的变压器。这样就允许将数据隔离和电源隔离两种功能都集成在一个封装内,正如 ADuM524x系列的iCoupler隔离器。

iCoupler技术的灵活性和可扩展性将不断带来更多隔离器产品创新。欲获取最新的产品信息请访问本网站。
返回顶部
|