添加到信号链设计器

ADUM7241:  1 KV、双通道数字隔离器(1/1通道方向性)

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADuM7240/ADuM7241 ADuM7241是采用ADI公司的iCoupler®技术的双通道数字隔离器。这些隔离器件结合了高速CMOS与单片空芯变压器技术,可提供出色的性能特性,优于光耦器件和其它集成式耦合器。

ADuM724x系列双通道1 kV数字隔离器件采用窄体8引脚SOIC封装。与2.5 kV或5 kV隔离器相比,ADuM724x提供了一种经济选项,适用于仅需基本隔离功能的应用场合。

该产品系列像ADI公司的许多隔离器产品一样功耗极低,在高达25 Mbps的数据速率下,其功耗仅为同类隔离器的十分之一至六分之一。除了低功耗,ADuM724x的所有型号都具有很低的脉宽失真(C级小于5 ns)。此外,每款型号均提供输入毛刺滤波器,以防外来噪声干扰。

ADuM724x提供两个独立的隔离通道,支持两种通道配置和1 Mbps或25 Mbps数据速率(请参考“订购指南”)。所有型号均可采用3.0 V至5.5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。另外,在没有输入电源的情况下,所有型号的缺省输出均为逻辑高电平状态。

应用
- 通用多通道隔离
- 数据转换器隔离
- 工业现场总线隔离

特点和优势

  • 8引脚窄体SOIC封装,符合RoHS标准
  • 安全和法规认证
  • UL认证(申请中)
       UL 1577:1分钟1000 V rms
  • 低功耗工作
     5 V工作电压:
       每个通道2.4 mA(最大值,0 Mbps至1 Mbps)
       每个通道11.8 mA(最大值,25 Mbps)
  • 3.3 V电源:
       每个通道1.7 mA(最大值,0 Mbps至1 Mbps)
       每个通道8.2 mA(最大值,25 Mbps)
  • 双向通信
  • 数据速率最高可达25 Mbps (NRZ)
  • 3 V/5 V电平转换
  • 工作温度最高可达:105℃
  • 高共模瞬变抗扰度:>15 kV/μs

ADuM7241 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADuM7240/ADuM7241: 1 kV, Dual Channel Digital Isolators Datasheet (Rev A, 05/2012) (pdf, 323 kB) 产品数据手册 PDF
Solving Isolation Challenges in Power Conversion Applications
This webcast will present solutions to isolation challenges in power conversion applications. Among the topics to be discussed are the limitations of traditional methods of isolation (such as utilization of optocouplers and pulse transformers) vs. more efficient and cost effective solutions that utilize digital isolators. If you are currently using optocouplers and pulse transformers, this is a webcast you should attend.
在线研讨会 WEBCAST
数字隔离器产品选型与资源指南  (pdf, 935 kB) 产品选型指南 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADUM7241 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADUM7241ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 0.97 $ 0.80 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADUM7241ARZ-RL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 0.80 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADUM7241CRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.40 $ 1.16 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADUM7241CRZ-RL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.16 Y  材料信息 查看PCN 订购