ADUM7223:  隔离式精密半桥驱动器,提供4 A输出

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADuM7223是一款4 A隔离式半桥栅极驱动器,采用ADI公司iCoupler®技术,提供独立且隔离的高端和低端输出。 这些隔离器件将高速CMOS与单芯片变压器技术融为一体,具有优于脉冲变压器和非隔离栅极驱动器组合等替代器件的出色性能特征。 通过在单封装内集成隔离器和驱动器,传播延迟最大值仅为60 ns,而通道间的传播偏斜最大值仅为7 ns。

ADuM7223提供两个独立的隔离通道。 ADuM7223采用3.0 V至5.5 V电源电压工作,可与低压系统兼容。 输出电压为4.5 V至18 V宽范围,并提供3种输出电压版本。 5 x 5 mm、LGA封装提供2500 V DC PEAK工作电压(输入至输出以及输出至输出)。

与采用高压电平转换方法的栅极驱动器相比,这些栅极驱动器的输入与各输出之间具有真电流隔离优势。 因此,这些栅极驱动器可以在很宽的正或负切换电压范围内,可靠地控制IGBT/MOSFET配置的开关特性。

应用

  • 开关电源
  • 隔离式IGBT/MOSFET栅极驱动器
  • 工业逆变器

特点和优势

  • 峰值输出电流:4 A
  • 工作电压
    高端或低端相对于输入: 565 VDC PEAK
    高端至低端差分: 700 VDC PEAK
  • 高工作频率:
    1 MHz(最大值)
  • 精密定时特性
    隔离器和驱动器传播延迟:60 ns(最大值)
    通道间匹配:7 ns(最大值)
  • 3.3 V至5 V输入逻辑
  • 4.5V至18 V输出驱动
  • UVLO:2.5 V VDD1 A版本UVLO:4.1 V VDD2
  • CMOS输入逻辑电平
  • 高共模瞬变抗扰度: >25 kV/µs
  • 工作结温高达: 125℃
  • 默认低电平输出
  • 5 x 5 mm、14引脚LGA

ADuM7223 功能框图

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADUM7223 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADUM7223ACCZ 产品状态: 量产 LGA/CASON/CH ARRY SO NO LD 13 工业 Tray, 490 $ 2.07 $ 1.51 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADUM7223ACCZ-RL7 产品状态: 量产 LGA/CASON/CH ARRY SO NO LD 13 工业 Reel, 1000 - $ 1.51 Y  材料信息 通知我 订购
ADUM7223BCCZ 产品状态: 量产 LGA/CASON/CH ARRY SO NO LD 13 工业 Tray, 490 $ 2.07 $ 1.51 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADUM7223BCCZ-RL7 产品状态: 量产 LGA/CASON/CH ARRY SO NO LD 13 工业 Reel, 1000 - $ 1.51 Y  材料信息 通知我 订购
ADUM7223CCCZ 产品状态: 量产 LGA/CASON/CH ARRY SO NO LD 13 工业 Tray, 490 $ 2.07 $ 1.51 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADUM7223CCCZ-RL7 产品状态: 量产 LGA/CASON/CH ARRY SO NO LD 13 工业 Reel, 1000 - $ 1.51 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADuM7223 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADUM7223EBZ 产品状态: 量产 Evaluation board for the ADuM7223 Product $ 40.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭