添加到信号链设计器

ADUM3482:  小型、四通道、3.75 KV RMS数字隔离器(2/2通道方向性)

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADuM3480/ADuM3481/ADuM3482是采用ADI公司 iCoupler® 技术的四通道数字隔离器。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片空芯变压器技术融为一体,具有优于光耦合器件和其它集成式耦合器等替代器件的出色性能特征。典型传播延迟降至25 ns,脉冲宽度失真也随之减半。

ADuM3480/ADuM3481/ADuM3482的4个通道支持多种通道配置和两种数据速率,最高达25 Mbps(请参考订购指南部分)。全部模块均采用独立内核和I/O电源供电。内核采用3.0 V至5.5 V供电,而I/O电源可提供1.8 V至5.5 V电压范围。若需要在内核工作范围内供电,可将两个电源连在一起以便实现单电源供电。当I/O需要与不同于内核电源供电的逻辑电平对接,则I/O电源可在更宽范围内独立于内核电源工作。I/O电源电压的最小值为1.8 V,与低电压逻辑兼容。正常工作时,需要内核和I/O电源同时供电。

应用
- 通用多通道隔离
- SPI接口/数据转换器隔离
- 工业现场总线隔离

特点和优势

  • 数据速率最高可达25 Mbps (NRZ)
  • 低传播延迟:25 ns(典型值)
  • 低动态功耗
  • 1.8 V至5 V电平转换
  • 工作温度最高可达:125℃
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/µs
  • 输出默认选择
  • 20引脚SSOP封装,符合RoHS标准
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADuM3482 功能框图

视频:ADUM348X首款可与1.8V I/O接口的隔离器

支持社区

Engineer Zone Interface and Isolation Community

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADuM3480/ADuM3481/ADuM3482:小型、3.75 kVRMS、四通道数字隔离器数据手册 (Rev 0, 07/2012) (pdf, 566 kB) 产品数据手册 PDF
ADuM3480/ADuM3481/ADuM3482: Small, 3.75 kV RMS Quad Digital Isolators Data Sheet (Rev 0, 07/2012) (pdf, 332 kB) 产品数据手册 PDF
ADuM348x: First Isolator to Interface to 1.8V I/O
Learn how the ADuM348x family of iCoupler® digital isolators are the first isolators capable of directly interfacing to 1.8V I/O. This benefit results in reduced board space, power consumption and cost savings over optocoupler solutions.
Videos HTML
数字隔离器产品选型与资源指南  (pdf, 935 kB) 产品选型指南 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADuM3482 IBIS Models IBIS 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADUM3482 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADUM3482ARSZ 产品状态: 量产 20 ld SSOP 20 工业 Tube, 66 $ 1.94 $ 1.60 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADUM3482ARSZ-RL7 产品状态: 量产 20 ld SSOP 20 工业 Reel, 500 - $ 1.60 Y  材料信息 通知我 订购
ADUM3482BRSZ 产品状态: 量产 20 ld SSOP 20 工业 Tube, 66 $ 2.42 $ 2.00 Y  材料信息 通知我 订购
ADUM3482BRSZ-RL7 产品状态: 量产 20 ld SSOP 20 工业 Reel, 500 - $ 2.00 Y  材料信息 通知我 订购