添加到信号链设计器

ADUM3160:  全速/低速USB数字隔离器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADuM3160是一款采用ADI公司iCoupler® 技术的USB端口隔离器,它将高速CMOS工艺与单片空芯变压器技术相结合,可提供优异的工作性能,并且很容易与低速和全速USB兼容外设集成。

许多微控制器实施的USB只向外部引脚提供D+和D−线路。这在许多情况下都符合需求,因为它仅需极少的外部器件,并简化了设计;不过,当需要隔离时,这会带来难题。由于USB线路必须在主动驱动D+/D−与允许外部电阻设置总线状态之间切换,因此ADuM3160结构既可以检测数据流向,同时也能够控制输出缓冲的状态。数据流向根据一个个分组确定。

ADuM3160将基于边沿检测的iCoupler技术与内部逻辑结合使用,可实现透明、易于配置、面对上游的端口隔离器。隔离上游端口具有电路简单、电源管理和操作稳健等多种优势。

这款隔离器的传播延迟与标准集线器和电缆的传播延迟相当。它可以采用任一侧的3.0 V至5.5 V电源电压供电,并能在内部将该电压调节至信号电平,从而与VBUSx直接相连。ADuM3160对上拉电阻进行隔离控制,以便外设能控制连接时序。该器件在空闲状态下的电流非常低,因此不需要挂起状态。


应用
  • USB 外设隔离
  • 隔离式USB集线器
  • 中继器

特点和优势

  • 兼容USB 2.0
  • 增强的系统级ESD保护性能,符合IEC 61000-4-x标准
  • 采用4.0 V至5.5 V电源供电
    上游电源电流:7 mA(最大值,1.5 Mbps)
    上游电源电流:8 mA(最大值,12 Mbps)
    上游空闲电流:2.5 mA
  • 双向通信
  • 上游短路保护
  • 工作温度最高可达105°C
  • 低速和全速数据速率:1.5 Mbps和12 Mbps
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/µs
  • 提供评估板用户指南
  • 16 引脚宽体SOIC封装
  • 安全和法规认证
    UL认证:2500 V rms(1分钟),符合UL 1577标准
    CSA 元件验收通知#5A
    IEC 60950-1:400 V rms(强化)
  • VDE 合格证书
    DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
    VIORM = 560 V峰值

功能框图

Of Note ...

  • An overview of the iCoupler family of products is available.
  • Need isolated power for your USB interface? Please consider the ADuM5000 1/2W isoPower isolated DC/DC converter in a small 16-lead SOIC.
For additional ADI Process Control and Industrial Automation Products and related information, please visit www.analog.com/processcontrol.
For additional ADI Instrumentation Products and related information, please visit www.analog.com/instrumentation.

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADuM3160:全速/低速2.5 kV USB数字隔离器数据手册 (Rev A, 09/2010) (pdf, 210 kB) 产品数据手册 PDF
ADuM3160: Full/Low Speed 2.5 kV USB Digital Isolator Data Sheet (Rev B, 03/2013) (pdf, 210 kB) 产品数据手册 PDF
Solving Isolation Challenges in Power Conversion Applications
This webcast will present solutions to isolation challenges in power conversion applications. Among the topics to be discussed are the limitations of traditional methods of isolation (such as utilization of optocouplers and pulse transformers) vs. more efficient and cost effective solutions that utilize digital isolators. If you are currently using optocouplers and pulse transformers, this is a webcast you should attend.
在线研讨会 WEBCAST
UG-043:评估板用户指南  (pdf, 543 kB)
iCoupler ADuM4160 USB隔离器评估板
用户指导 PDF
NAppkin Note: Breaking Ground Loops to Protect USB Data Transmission  (pdf, 33 kB) 技术文章 PDF
Inside iCoupler® Technology:ADuM347x PWM Controller and Transformer Driver with Quad-Channel Isolators Design Summary  (pdf, 291 kB)
By Flow Zhao, Design Engineer
技术文章 PDF
NAppkin Note: Lowering the Power of the ADuM524x  (pdf, 223 kB)
By Mark Cantrell, Senior Applications Engineer
技术文章 PDF
Digital Isolator Product Selection and Resource Guide  (pdf, 640 kB) 产品选型指南 PDF
即使在低功耗条件下也可实现峰值性能,这正是越来越多的工程师选择ADI数据转换器的原因 解决方案通报 HTML
工业IC 解决方案通报 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADUM3160 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADUM3160BRWZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Tube, 47 $ 3.61 $ 3.13 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADUM3160BRWZ-RL 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Reel, 1000 - $ 3.13 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

EZLINX™ ICOUPLER®隔离式接口开发环境
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EZLINX-IIIDE-EBZ 产品状态: 量产 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 -
EVAL-ADUM4160:ADuM3160和ADuM4160 USB隔离器评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADUM4160EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 55.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭