ADUM1447:  微功耗四通道数字隔离器,默认低电平(2/2通道方向性)

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADuM1440/ADuM1441/ADuM1442/ADuM1445/ADuM1446/ADuM1447 是采用ADI公司iCoupler®技术的微功耗、4通道数字隔离器。这些隔离器件结合了高速互补金属氧化物半导体(CMOS)与单片空芯变压器技术,可提供出色的性能特性,优于光耦器件和其它集成式耦合器,同时在现有的所有隔离产品中功耗最低。 ENX信号可用于禁用内部刷新,从而将总静态电流降低至不足1 µA。

ADuM1440/ADuM1441/ADuM1442/ADuM1445/ ADuM1446/ADuM1447系列四通道2.5 kV数字隔离器件采用小型16引脚QSOP和20引脚SSOP封装。大部分四通道隔离器采用16引脚SOIC宽体封装,而相比之下,ADuM1440/ ADuM1441/ADuM1442/ADuM1445/ADuM1446/ADuM1447可节省几乎70%的电路板空间,却仍能耐受高隔离电压,并且符合UL和CSA标准(正在申请中)等法规要求。除了节省空间外,ADuM1440/ADuM1441/ADuM1442/ADuM1445/ ADuM1446/ADuM1447还可采用低至2.25 V的电源供电。

除了低功耗,ADuM1440/ADuM1441/ADuM1442/ADuM1445/ADuM1446/ADuM1447的所有型号都具有很低的脉宽失真(小于8 ns)。 此外,每款型号均提供输入毛刺滤波器,以防外来噪声干扰。

应用

  • 通用低功耗多通道隔离
  • 1 MHz、低功耗外设接口(SPI)
  • 4 mA至20 mA环路过程控制

特点和优势

  • 超低功耗:
    3.3 V(典型值)
    5.6 µA(每通道静态电流,使能刷新)
    0.3 µA(每通道静态电流,禁用刷新)
    148 µA/Mbps(每通道典型动态电流)
  • 2.5 V(典型值):
    3.4 µA(每通道静态电流,使能刷新)
    0.1 µA(每通道静态电流,禁用刷新)
    117 µA/Mbps(每通道典型动态电流)
  • 小型16引脚QSOP/20引脚SSOP
  • 双向通信
  • 数据速率最高可达2 Mbps (NRZ)
  • 工作温度最高可达: 125℃
  • 高共模瞬变抗扰度: >25 kV/µs
  • 提供双通道产品
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADuM1447功能框图

视频: 业界功耗最低的数字隔离器

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADuM1440/ADuM1441/ADuM1442/ADuM1445/ADuM1446/ADuM1447:微功耗四通道数字隔离器 (Rev A, 07/2014) (pdf, 534 kB) 产品数据手册 PDF
ADuM1440/ADuM1441/ADuM1442/ADuM1445/ADuM1446/ADuM1447: Micropower Quad-Channel Digital Isolators Data Sheet (Rev A, 03/2014) (pdf, 426 kB) 产品数据手册 PDF
Industry's Lowest Power Digital Isolators
The ADuM144x family of digital isolators is the industry's lowest power isolators. Capable of up to 2500V of isolation in an ultra-small QSOP package, check out how a common potato can drive these devices.
Videos HTML
UG-630: Evaluating the iCoupler ADuM1440ARQZ/ADuM1441ARQZ/ ADuM1442ARQZ/ADuM1445ARQZ/ADuM1446ARQZ/ADuM1447ARQZ with the EVAL-ADuM144xQSOP16-EBZ Evaluation System  (pdf, 321 kB) 用户指导 PDF
MS-2644: Ultralow Power Opening Applications to High Speed Isolation  (pdf, 1747 kB) 技术文章 PDF
ADI推出业界最低功耗数字隔离器 (19 十一月 2013) 新闻发布 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADUM1447 IBIS Models IBIS 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADUM1447 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADUM1447ARQZ 产品状态: 量产 QSOP 150 MIL 16 工业 Tube, 98 $ 2.29 $ 1.98 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADUM1447ARQZ-RL7 产品状态: 量产 QSOP 150 MIL 16 工业 Reel, 1000 - $ 1.98 Y  材料信息 通知我 订购
ADUM1447ARSZ 产品状态: 量产 SSOP 5.3 MM 20 工业 Tube, 66 $ 2.86 $ 2.48 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADUM1447ARSZ-RL7 产品状态: 量产 SSOP 5.3 MM 20 工业 Reel, 500 - $ 2.48 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADUM144X评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADUM1441EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 49.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭