ADUM1241:  微功耗双通道数字隔离器,默认高电平(1/1通道方向性)

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADuM1241是具有默认高电平和1/1通道方向性的微功耗、双通道数字隔离器,其基于ADI公司iCoupler®技术(提供四通道产品)。 这些隔离器件将高速CMOS与单芯片空芯变压器技术融为一体,具有优于光耦合器件等替代器件的出色性能特征,而所需功率低于任何现有隔离产品。

该系列四通道、3 kV数字隔离器件采用8引脚SOIC封装,工作电源电压低至2.5 V,具有最低的功耗,在数据速率相当(最高2 Mbps)的情况下,其功耗仅为同类隔离器的一小部分。 此外,所有型号均提供低脉冲宽度失真(A级小于8 ns)和输入毛刺滤波器以保护设备不受外来噪声干扰。

所有型号均可采用低至2.25 V的电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。 另外,在没有输入电源的情况下,所有型号的输出均为默认逻辑高电平状态。 首次上电或尚未在输入端施加电源时,ADuM1240和ADuM1241默认输出高电平,ADuM1245和ADuM1246则默认输出低电平。

产品特色

  1. 出色的功耗性能 这些3 kV数字
    隔离器可采用2.5 V电源供电
  2. 提供失真和噪声保护。 提供低脉冲宽度
    失真(A级模型小于8 ns)和输入毛刺滤波器以保护设备不受外来噪声干扰。

iCoupler 技术。 将高速CMOS和单芯片空芯变压器技术融为一体的ADI专利技术

应用

  • 通用低功耗多通道隔离
  • 1 MHz低功耗SPI
  • 4 mA至20 mA环路过程控制

特点和优势

  • 超低功耗:
    工作电压:3.3 V
    6 μA(每通道静态电流,刷新使能)
    0.3 μA(每通道静态电流,刷新禁用)
  • 148 μA/Mbps(每通道典型动态电流)
  • 工作电压:2.5 V
    3 μA(每通道静态电流,刷新使能)
    0.1 μA(每通道静态电流,刷新禁用)
  • 116 μA/Mbps(每通道典型动态电流)
  • 8引脚小型SOIC封装
  • 双向通信
  • CSA元件验收通知#5A(申请中)
  • 数据速率最高可达2 Mbps (NRZ)
  • 工作温度最高可达: 125°C
  • 提供四通道产品
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADUM1241 功能框图

视频: 业界功耗最低的数字隔离器

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADUM1241 IBIS Models IBIS 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADUM1241 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADUM1241ARSZ 产品状态: 量产 20 ld SSOP 20 工业 Tube, 66 $ 1.60 $ 1.39 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADUM1241ARSZ-RL7 产品状态: 量产 20 ld SSOP 20 工业 Reel, 500 - $ 1.39 Y  材料信息 通知我 订购
ADUM1241ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.60 $ 1.39 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADUM1241ARZ-RL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.39 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADuM124x 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADUM1241EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 49.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭