ADM2687E

量产

500 kbps、5 kV rms信号和电源隔离RS-485收发器,提供±15 kV ESD保护

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 5 kV rms隔离RS-485/RS-422收发器,可配置为半双工或全双工
  • isoPower®集成式隔离DC/DC转换器
  • RS-485输入/输出引脚
    提供±15 kV ESD保护
  • 符合ANSI/TIA/EIA RS-485-A-98和ISO 8482:1987(E)标准
  • 数据速率:500 kbps
  • 5 V或3.3 V电源供电
  • 总线最多支持与256个节点连接
  • 开路和短路故障保护接收器输入
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADM2687E
500 kbps、5 kV rms信号和电源隔离RS-485收发器,提供±15 kV ESD保护
ADM2682E-ADM2687 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADM2863E 推荐用于新设计 具有 ±15 kV IEC ESD 的 5.7 kV、RMS、500kbps、全双工信号和功率隔离型 RS‑485 接口收发器
ADM2861E 推荐用于新设计 5.7 kV RMS 500kbps Half Duplex Signal and Power Isolated RS-485 Transceiver with ±15 kV IEC ESD
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

EVAL-ADM2687E

ADM2687E 评估板

特性和优点

  • 5 kV rms power and signal isolated RS-485/RS-422 transceiver
  • Convenient connections for power and signal through screw terminal blocks
  • Configurable as half duplex or full duplex
  • 5 V or 3.3 V operation
  • Easily configurable through jumper connections
  • Test points for measuring all signals
  • Layout optimized for emissions

产品详情

本页提供此产品的评估板订购信息。

EVAL-ADM2687E
ADM2687E 评估板

最新评论

近期浏览