电机控制中的ADSP-CM40x

电机控制中的ADSP-CM40x

伺服与电机驱动器设计人员需要高度精确的闭环控制以改进产品的能效和性能。全新ADSP-CM40x 系列混合信号控制处理器集成业界独一无二的嵌入式双通道16位ADC,精度高达14位,同时还集成240 MHz浮点ARM® Cortex™-M4处理器内核。除模拟转换性能和380 ns转换速度外,ADSP-CM40x还提供一系列其他特性,如全sinc滤波器,可实现与隔离式Σ-Δ调制器(AD7400A / AD7401A) 的直接接口,可用于分流检测系统架构中。由于片内集成sinc滤波器,因此可省去FPGA实现同样功能所需的成本和工程资源。


ADZS-CM408F-EZLITE


处理器与通信(EZ-KIT)  |  隔离式PWM驱动  |  Iphase检测(霍尔效应)  |  Iphase检测(分流)

隔离式直流链路电流/电压/温度检测  |  位置检测(编码器/旋变器)  |  功率转换  |  功率因数校正

ADSP-CM408F电机驱动演示视频

ADSP-CM408F电机驱动控制板(EZ-KIT)

CM408F EZ-Kit Evaluation Board

ADSP-CM408F电机驱动关键曲线

ADSP-CM408F MOTOR DRIVE KEY PLOTS

ADSP-CM408F电机驱动电源板

High Voltage Motor Control Board

隔离式直流链路电流/电压/温度检测

位置检测(编码器/旋变器)

功率转换

功率因数校正

新闻与最新动态

Up
Up
Up
Up

其他资源

Engineer Zone

通过下列支持社区获得设计问题的答案
ADSP-CM40x混合信号控制处理器中文技术论坛支持社区

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭