支持器件同样关系到数据转换设计的成败

ADI公司作为全球领先的数据转换器件和技术供应商,可提供广泛的支持器件,优化ADC或DAC应用的性能。

敬请查看下面的特色支持器件,所有器件均已量产,用户可申请样片及订购产品。

点击右侧的“立即申请”按钮,您可以免费申请最新的转化器支持器件套片和“印制电路板布局布线和设计技术”书籍。
立即开始使用业界最佳的支持器件!

PCB Board Layout and Design Techniques申请免费的转换器支持器件套片,另外特别赠送56页的技术书籍“印制电路板布局布线和设计技术”

仅限前300名申请者。

Order Now
放大器
ADI驱动放大器的失真和噪声量微乎其微,我们负责处理好ADC的精确驱动,以便设计师能够专注于更具挑战性的问题。

时钟和定时IC
在大型复杂系统中,许多数字芯片都需要时钟信号作为参考,因此让整个时钟树保持良好的低噪声、低抖动时钟信号,的确是个大难题。


iCoupler® 数字隔离器
与其它数字隔离器和光耦合器相比,ADI公司的 iCoupler® 数字隔离器具备明显的系统集成和功能优势。

  • ADuM7440/ADuM7441/ADuM7442: 1 kV RMS 四通道数字隔离器,提供多种通道配置和最高达25 Mbps的两种数据速率(产品订购指南参见数据手册) 查看中文数据手册 | 了解iCoupler 数字隔离技术
  • ADuM3220: 4 A 隔离双通道栅极驱动器,集高速CMOS与单芯片变压器技术为一体,具有优于替代解决方案的出色隔离性能特征: 查看数据手册 | 配套器件 ADuM3221 具有同样的特性,但允许两路输出同时开启。

电源管理IC
效率、可靠性、灵活性和性能只是您需要从电源管理IC获得的部分特性,ADI公司利用多年的系统知识实现所有特性,帮助您设计性能最佳的系统。


开关和多路复用器
ADI公司的±15V系列开关和多路复用器采用iCMOS® 工艺技术制造,提供突破性的±15V低电容,以及业界最低、最稳定的电荷注入性能(ADG12xx),或者业界最佳的低导通电阻和出色的导通电阻平坦度性能(ADG14xx)。

  • ADG1411: 最大导通电阻1.8 Ω、±15 V/12 V/±5 V、iCMOS®, 、四通道SPST开关,采用16引脚TSSOP封装 查看数据手册 | iCMOS 技术概述
  • ADG1208: 低电容、8通道、±15 V/+12 V iCMOS® 多路复用器,采用16引脚LFCSP封装 查看数据手册

基准电压源
我们既有适合高端工业应用的高精度、低噪声产品,也有针对手持式电池供电应用的通用低功耗产品。

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭