ADI发布业界最快的1NV/√HZ低功耗、轨到轨放大器

ADI最近推出一系列高速放大器,以高速度、低噪声和低功耗的最佳组合树立了新的性能标准。

中国,北京 (2011年10月25日) - ADI最近推出一系列高速放大器,以高速度、低噪声和低功耗的最佳组合树立了新的性能标准。ADA4896-2(双通道)、ADA4897-1(单通道)和ADA4897-2(双通道)高速放大器专为便携、多通道和低功耗仪器仪表以及医疗设备而设计,提供目前10mW以下轨到轨放大器所能拥有的最高的大信号带宽和压摆率,并且噪声最低。每一款放大器都具备1nV/√Hz的低噪声和120-V/s的压摆率,并且功耗仅为3mA。此外,10Hz时的1/f噪声值低至2.4nV/√Hz。

与上述高速放大器系列一同发布的还有ADA4895-2双通道非完全补偿高速放大器。它在增益为+10及以上时能够实现1.5-GHz的增益带宽积,是一款理想的高速、高增益前置放大器。

这些新型轨到轨放大器可以在-40˚C至+125˚C的宽工业温度范围内工作,支持3-V至10-V电源工作。ADA4895-2和ADA4897-1/ -2内置输出禁用特性。

放大器主要特性

  • 低宽带噪声:1nV/√Hz
  • 低1/f噪声:2.4nV/√Hz (10Hz)
  • 低失真:−115dBc (100kHz),Vo=2V p-p
  • 低功耗:<3mA
  • 高速
    ADA4896-2, ADA4897-1, ADA4897-2
    • 230MHz小信号带宽
    • 35MHz大信号带宽
    • 压摆率:120V/μs
    ADA4895-2 (非完全补偿)
    • 1.5-GHz增益带宽产品(增益≥+10)
    • 压摆率:500V/μs

供货、报价与配套产品

产品型号 特性 供货 千片订量报价 封装
ADA4897-1 单通道,禁用 全面量产 $1.89/片 8引脚SOIC 6引脚SOT
ADA4897-2 双通道,禁用 目前仅样片 $3.20/片 10引脚MSOP封装
ADA4896-2 双通道 全面量产 $3.20/片 8引脚LFCSP 8引脚MSOP封装
DA4895-2 双通道,禁用(增益≥+10) 目前仅样片 $3.20/片 10引脚MSOP封装

这些放大器的配套产品包括AD7982 18位模数转换器AD9279 8通道超声接收器。欲了解其它高速低噪声放大器的信息,请访问:http://www.analog.com/zh/pr1021/low-noise-low-distortion-amplifiers

欲订阅ADI新闻资料,请访问: http://www.analog.com/zh/homepage/news.xml 欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/library/analogDialogue/

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭