添加到信号链设计器

OP467:  四通道、精密、高速运算放大器

产品详情

OP467是一款四通道、高速、精密运算放大器,将高速运算放大器的性能与精密运算放大器的优势集成于一个封装中。对于传统上采用一个以上运算放大器来实现这种速度与精度水平的应用,该器件是理想之选。

OP467的内部补偿确保在单位增益时可稳定地工作,而且它能驱动较大容性负载而不会发生振荡。驱动30 pF负载时的增益带宽积为28 MHz,输出压摆率为170 V/μs,0.01%建立时间少于200 ns,因此它可在高速数据采集系统中提供出色的动态精度。10 MHz时通道间隔离典型值为60 dB。

OP467的直流性能包括:失调电压低于0.5 mV,电压噪声密度低于6 nV/√Hz,总功耗低于10 mA。共模抑制比(CMRR)典型值为85 dB。电源抑制比(PSRR)典型值为107 dB。输入频率高达1 MHz时,电源抑制比仍然优于40 dB。低失调和漂移、高速以及低噪声这些特性,使得OP467适合高速检测器和仪器仪表等应用。

OP467的额定电源电压为±5 V至±15 V,额定工作温度范围为−40°C至+85°C,提供14引脚PDIP、14引脚CERDIP、16引脚SOIC和20引脚LCC四种封装。

关于MIL-STD-883标准器件的数据手册和供货信息,请联系ADI公司当地经销商。

应用

  • 高速图像显示驱动器
  • 高频有源滤波器
  • 快速仪表放大器
  • 高速检测器
  • 积分器
  • 光电二极管前置放大器

特点和优势

  • 高压摆率:170 V/μs
  • 宽带宽:28 MHz
  • 0.01%快速建立时间:<200 ns
  • 低失调电压:<500 μV
  • 单位增益稳定
  • 低功耗工作:±5 V至 ±15 V
  • 典型电源电流:<10 mA
  • 驱动容性负载

OP467引脚配置

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
OP467: Military Data Sheet (Rev G, 04/2010) (pdf) 产品数据手册 PDF
OP467: Quad Precision, High Speed Operational Amplifier Data Sheet  (Rev I, 04/2010) (pdf, 607 kB) 产品数据手册 PDF
AN-940: 低噪声放大器选择指南  (pdf, 398 kB) 应用笔记 PDF
AN-940: Low Noise Amplifier Selection Guide for Optimal Noise Performance  (pdf, 199 kB) 应用笔记 PDF
AN-581: 单电源应用中的偏置和去耦运算放大器  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) 应用笔记 PDF
AN-417: 在低压高速系统中利用快速轨到轨运算放大器减少设计限制  (pdf, 228 kB) 应用笔记 PDF
AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
应用笔记 PDF
AN-414: Low Cost, Low Power Devices for HDSL Applications  (pdf, 41 kB) 应用笔记 PDF
AN-402: 以输入箝位放大器取代输出箝位运算放大器  (pdf, 294 kB)
目前,多数箝位放大器都依赖于一种称为输出箝位放大器(OCA)的输出箝位架构。一种被称为输入箝位放大器(ICA)的新型架构可提供更高的箝位精度和更低的失真。
应用笔记 PDF
AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
应用笔记 PDF
MT-060: Choosing Between Voltage Feedback and Current Feedback Op Amps  (pdf, 62 kB) 技术指南 PDF
MT-059: 补偿输入电容对电流电压转换器所用电压反馈和电流反馈型运算放大器的影响  (pdf, 69 kB) 技术指南 PDF
MT-058: 反馈电容对VFB和CFB运算放大器的影响  (pdf, 320 kB) 技术指南 PDF
MT-056: 高速电压反馈运算放大器  (pdf, 109 kB) 技术指南 PDF
MT-053:运算放大器失真:HD、THD、THD + N、IMD、SFDR、MTPR  (pdf, 455 kB) 技术指南 PDF
MT-052:运算放大器噪声指数:不要被误导  (pdf, 199 kB) 技术指南 PDF
MT-050: 二阶系统的运算放大器总输出噪声计算  (pdf, 38 kB) 技术指南 PDF
MT-049:单极点系统的运算放大器总输出噪声计算  (pdf, 40 kB) 技术指南 PDF
MT-048:运算放大器噪声关系:1/f噪声、均方根(RMS)噪声与等效噪声带宽  (pdf, 81 kB) 技术指南 PDF
MT-047:运算放大器噪声  (pdf, 72 kB) 技术指南 PDF
MT-033:电压反馈型运算放大器的增益和带宽  (pdf, 251 kB) 技术指南 PDF
MT-032: Ideal Voltage Feedback (VFB) Op Amp  (pdf, 65 kB) 技术指南 PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
在线研讨会 WEBCAST
Ask The Applications Engineer-25
Op Amps Driving Capacitive Loads

(Analog Dialogue, Vol. 31, No. 2, 1997)
《模拟对话》杂志 HTML
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
推荐读物 PDF
PCN#00-406  (pdf, 14 kB)
(4/14/00)
Product Change notice for change of Analog Devices, Inc. Aerospace Product Line standard product from 883 Class S to MIL-PRF-38535, level V.
航天信息 PDF
Aerospace Dice  (pdf, 196 kB)
(Revised 1/2006)
Many Analog Devices products can be purchased as Class K die.
航天信息 PDF
Standard Space Level Products Program  (pdf, 39 kB)
This brochure describes the standard flow and how to order Analog Devices, Inc. standard product for Space Level not available as JAN, or QML. It replaces the Standard Class S brochure.
航天信息 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
dBm/dBu/dBv Calculator
This calculator converts between standard units of power measurement and signal strength.
工具与转换 HTML
Power Dissipation vs Die Temp
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
工具与转换 HTML
ADIsimOpAmp™
这款工具可帮助用户选择、评估电压反馈型运算放大器以及排除故障。它使用典型数据模拟所选放大器的行为。借助这款工具,用户可以选择放大器,配置电路,施加信号,以及评估性能。它可用于检查放大器在给定电路中的特性,例如带宽、压摆率、输入/输出范围、增益误差、负载电流、稳定性问题和直流误差。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
运放稳定性
演示运放缓冲器的稳定性影响的小应用程序。
Design Calculators HTML
OP467 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

OP467 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
5962-9325801M2A 产品状态: 量产 LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 20 工业 Tube, 54 $ 79.47 $ 71.83 N  材料信息 查看PCN 订购
5962-9325801MCA 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 14 工业 Tube, 25 $ 36.69 $ 33.15 N  材料信息 查看PCN 订购
OP467ARC/883C 产品状态: 量产 20 ld LCC 20 工业 Tube, 54 $ 66.23 $ 59.87 N  材料信息 查看PCN 订购
OP467AY/883C 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 14 工业 Tube, 25 $ 30.57 $ 27.63 N  材料信息 查看PCN 订购
OP467GBC 产品状态: 量产 CHIPS OR DIE 0 Tray, 121 $ 6.39 $ 5.63 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP467GP 产品状态: 量产 14 ld PDIP 14 Tube, 25 $ 9.08 $ 8.21 N  材料信息 查看PCN 订购
OP467GPZ 产品状态: 量产 14 ld PDIP 14 Tube, 25 $ 8.28 $ 7.48 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP467GS 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 Tube, 47 $ 9.79 $ 8.84 N  材料信息 查看PCN 订购
OP467GS-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 Reel, 1000 $ 0.00 $ 8.84 N  材料信息 查看PCN 订购
OP467GSZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 Tube, 47 $ 8.92 $ 8.06 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP467GSZ-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 Reel, 1000 - $ 8.06 Y  材料信息 查看PCN 订购