添加到信号链设计器

AD817:  高速、低功耗、宽电源电压范围放大器

产品详情

AD817是一款低成本、低功耗、高速运算放大器,采用单电源或双电源供电,非常适合各种信号调理和数据采集应用。这款突破性产品还具有高输出电流驱动能力,能够驱动无限大容性负载,同时仍然保持出色的信号完整性。

50 MHz的单位增益带宽、350 V/µs的压摆率以及45 ns的0.1%建立时间,使这款放大器能够处理视频和成像系统常见的高速信号。此外,它还能提供专业视频性能,差分增益和相位误差分别为0.04%和0.08° (3.58 MHz),0.1 dB平坦度为70 MHz (G = +1)。

AD817采用+5 V单电源和±5 V至±15 V双电源供电。除了可以灵活选择电源,AD817还具有极低的电源电流(7.5 mA),并且在各种电源条件下均可提供出色的交流特性,因此非常适合许多要求严苛且对功耗敏感的应用。

在ADC缓冲器和线路驱动器等应用中,50 mA最低输出电流与无限大容性负载驱动能力相结合可以简化设计工作。

AD817提供8引脚小型塑封DIP和SOIC两种封装。

特点和优势

  • 低成本
  • 高速 单位增益带宽:50 MHz
    压摆率:350 V/µs
    0.1%建立时间:45 ns(10 V步进)
  • 出色的视频性能
    0.1 dB带宽:70 MHz (G = +1))
    差分增益/相位误差:0.04%/0.08° (3.58 MHz)
  • 提供8引脚SOIC
    和8引脚小型塑封DIP封装
  • 灵活的电源选择
    额定电源电压:+5 V(单电源)和
    ±5 V至±15 V(双电源)
    低功耗:7.5 mA电源电流(最大值)
  • 高输出驱动能力
    驱动无限大容性负载
    输出电流:50 mA(最小值)

AD817引脚配置

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD817: High Speed, Low Power Wide Supply Range Amplifier Data Sheet  (Rev B, 08/2006) (pdf, 220 kB) 产品数据手册 PDF
AN-581: 单电源应用中的偏置和去耦运算放大器  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) 应用笔记 PDF
AN-417: 在低压高速系统中利用快速轨到轨运算放大器减少设计限制  (pdf, 228 kB) 应用笔记 PDF
AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
应用笔记 PDF
AN-402: 以输入箝位放大器取代输出箝位运算放大器  (pdf, 294 kB)
目前,多数箝位放大器都依赖于一种称为输出箝位放大器(OCA)的输出箝位架构。一种被称为输入箝位放大器(ICA)的新型架构可提供更高的箝位精度和更低的失真。
应用笔记 PDF
AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
应用笔记 PDF
AN-358: 噪声与运算放大器电路  (pdf, 593 kB) 应用笔记 PDF
AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits  (pdf, 593 kB) 应用笔记 PDF
AN-356: 用户指南:运算放大器规格参数的应用和测量  (pdf, 538 kB) 应用笔记 PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) 应用笔记 PDF
AN-348: 避开无源元件的陷阱  (pdf, 931 kB)
如果选错无源元件,再好的运算放大器或数据转换器也可能会表现不佳。 本文说明需要注意的一些基本陷阱
应用笔记 PDF
AN-348: Avoiding Passive-Component Pitfalls  (pdf, 931 kB)
The Wrong Passive Component Can Derail Even the Best Op Amp or Data Converter. Here Are Some Basic Traps to Watch For.
应用笔记 PDF
AN-257: Careful Design Tames High Speed Op Amps  (pdf, 611 kB) 应用笔记 PDF
AN-253: Find Op Amp Noise with Spreadsheet  (pdf, 77 kB) 应用笔记 PDF
MT-060: Choosing Between Voltage Feedback and Current Feedback Op Amps  (pdf, 62 kB) 技术指南 PDF
MT-059: 补偿输入电容对电流电压转换器所用电压反馈和电流反馈型运算放大器的影响  (pdf, 69 kB) 技术指南 PDF
MT-058: 反馈电容对VFB和CFB运算放大器的影响  (pdf, 320 kB) 技术指南 PDF
MT-056: 高速电压反馈运算放大器  (pdf, 109 kB) 技术指南 PDF
MT-053:运算放大器失真:HD、THD、THD + N、IMD、SFDR、MTPR  (pdf, 455 kB) 技术指南 PDF
MT-052:运算放大器噪声指数:不要被误导  (pdf, 199 kB) 技术指南 PDF
MT-050: 二阶系统的运算放大器总输出噪声计算  (pdf, 38 kB) 技术指南 PDF
MT-049:单极点系统的运算放大器总输出噪声计算  (pdf, 40 kB) 技术指南 PDF
MT-048:运算放大器噪声关系:1/f噪声、均方根(RMS)噪声与等效噪声带宽  (pdf, 81 kB) 技术指南 PDF
MT-047:运算放大器噪声  (pdf, 72 kB) 技术指南 PDF
MT-033:电压反馈型运算放大器的增益和带宽  (pdf, 251 kB) 技术指南 PDF
MT-032: Ideal Voltage Feedback (VFB) Op Amp  (pdf, 65 kB) 技术指南 PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
在线研讨会 WEBCAST
UG-101:评估板用户指南  (pdf, 274 kB) 用户指导 PDF
Ask The Applications Engineer-25
Op Amps Driving Capacitive Loads

(Analog Dialogue, Vol. 31, No. 2, 1997)
《模拟对话》杂志 HTML
Choosing High-Speed Signal Processing Components for Ultrasound Systems
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
《模拟对话》杂志 HTML
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 产品选型指南 PDF
What do I do with the "null pins" on the amplifier if I don't plan to use them? 常见问题解答 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
dBm/dBu/dBv Calculator
This calculator converts between standard units of power measurement and signal strength.
工具与转换 HTML
Power Dissipation vs Die Temp
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
工具与转换 HTML
ADIsimOpAmp™
这款工具可帮助用户选择、评估电压反馈型运算放大器以及排除故障。它使用典型数据模拟所选放大器的行为。借助这款工具,用户可以选择放大器,配置电路,施加信号,以及评估性能。它可用于检查放大器在给定电路中的特性,例如带宽、压摆率、输入/输出范围、增益误差、负载电流、稳定性问题和直流误差。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
运放稳定性
演示运放缓冲器的稳定性影响的小应用程序。
Design Calculators HTML
AD817 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD817 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD817AN 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 2.28 $ 1.93 N  材料信息 查看PCN 订购
AD817ANZ 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 2.07 $ 1.76 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD817AR 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.28 $ 1.93 N  材料信息 通知我 订购
AD817AR-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.93 N  材料信息 通知我 订购
AD817AR-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 750 $ 0.00 $ 1.93 N  材料信息 通知我 订购
AD817ARMZ 产品状态: 预发布 MICRO SOIC 8 Tube - - Y  材料信息 通知我 订购
AD817ARMZ-R7 产品状态: 预发布 MICRO SOIC 8 Reel, 1000 - - Y  材料信息 通知我 订购
AD817ARMZ-RL 产品状态: 预发布 MICRO SOIC 8 Reel, 3000 - - Y  材料信息 通知我 订购
AD817ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.07 $ 1.76 Y  材料信息 通知我 订购
AD817ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.76 Y  材料信息 通知我 订购
AD817ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 750 $ 0.00 $ 1.76 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD817 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD817AR-EBZ 产品状态: 量产 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18.25 -
AD817ARZ 产品状态: 量产 8-Lead SOIC $ 2.90 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭