添加到信号链设计器

AD8040:  低功耗、高速轨到轨输入/输出运算放大器

产品详情

AD8040是一款四核、轨到轨输入和输出的高速放大器,每放大器的静态电流仅为1.3 mA。虽然功耗很低,但该放大器却能提供出色的性能,小信号带宽为125 MHz,压摆率为60 V/µs。ADI公司的XFCB工艺使该器件实现了高速、高性能和低功耗特性。

这款放大器采用单电源供电,具有轨到轨输入和输出,电源电压范围为2.7V至12V。输入电压范围可以超过各供电轨200 mV而不会反相。输出动态范围可以扩展至各供电轨40 mV以内。

AD8040以极低的功耗提供出色的信号质量。在G = +1时,无杂散动态范围(SFDR)为-72dBc (1MHz),0.1%建立时间仅为80 ns。低失真和快速建立特性使这款放大器适合用作单电源模数转换器的驱动器。

灵活的功能使用户可以在较宽电压范围上使用这款放大器,而其功耗小于6.5 mW。无论是用在具有高带宽要求的电池供电系统中,还是用在器件密度高且要求较低功耗的高速系统中,以上特性都有助于延长系统的工作时间。

这款放大器的额定温度范围为-40°C至+125°C扩展工业温度范围。

特点和优势

  • 低功耗
    每放大器电源电流1.3 mA
  • 高速
    -3 dB带宽:125MHz (G=+1)
    压摆率:60V/µs 0.1%建立时间:80ns
  • 宽电源电压范围:2.7 V至12 V
  • 失调电压:6 mV(最大值)
  • 轨到轨输入和输出
    无反相,输入
    可高于供电轨200 mV
  • 低输入偏置电流
    +0.7µA至-1.5 µA
  • 低输入偏置电流
    SOIC-14, TSSOP-14

AD8040 引脚配置框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8029/AD8030/AD8040: 低功耗、高速轨到轨输入/输出放大器 (Rev A, 11/2003) (pdf, 649 kB) 产品数据手册 PDF
AD8029/AD8030/AD8040: Low Power, High Speed Rail-to-Rail Input/Output Amplifier Data Sheet  (Rev B, 10/2012) (pdf, 649 kB) 产品数据手册 PDF
AN-581: 单电源应用中的偏置和去耦运算放大器  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) 应用笔记 PDF
AN-417: 在低压高速系统中利用快速轨到轨运算放大器减少设计限制  (pdf, 228 kB) 应用笔记 PDF
AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
应用笔记 PDF
AN-402: 以输入箝位放大器取代输出箝位运算放大器  (pdf, 294 kB)
目前,多数箝位放大器都依赖于一种称为输出箝位放大器(OCA)的输出箝位架构。一种被称为输入箝位放大器(ICA)的新型架构可提供更高的箝位精度和更低的失真。
应用笔记 PDF
AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
应用笔记 PDF
MT-060: Choosing Between Voltage Feedback and Current Feedback Op Amps  (pdf, 62 kB) 技术指南 PDF
MT-059: 补偿输入电容对电流电压转换器所用电压反馈和电流反馈型运算放大器的影响  (pdf, 69 kB) 技术指南 PDF
MT-058: 反馈电容对VFB和CFB运算放大器的影响  (pdf, 320 kB) 技术指南 PDF
MT-056: 高速电压反馈运算放大器  (pdf, 109 kB) 技术指南 PDF
MT-053:运算放大器失真:HD、THD、THD + N、IMD、SFDR、MTPR  (pdf, 455 kB) 技术指南 PDF
MT-052:运算放大器噪声指数:不要被误导  (pdf, 199 kB) 技术指南 PDF
MT-050: 二阶系统的运算放大器总输出噪声计算  (pdf, 38 kB) 技术指南 PDF
MT-049:单极点系统的运算放大器总输出噪声计算  (pdf, 40 kB) 技术指南 PDF
MT-048:运算放大器噪声关系:1/f噪声、均方根(RMS)噪声与等效噪声带宽  (pdf, 81 kB) 技术指南 PDF
MT-047:运算放大器噪声  (pdf, 72 kB) 技术指南 PDF
MT-033:电压反馈型运算放大器的增益和带宽  (pdf, 251 kB) 技术指南 PDF
MT-032: Ideal Voltage Feedback (VFB) Op Amp  (pdf, 65 kB) 技术指南 PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
在线研讨会 WEBCAST
UG-020:14引脚TSSOP封装的四通道高速运算放大器通用评估板  (pdf, 468 kB) 用户指导 PDF
UG-111:14引脚SOIC封装的四通道高速运算放大器通用评估板  (pdf, 326 kB) 用户指导 PDF
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 产品选型指南 PDF
采用单电源供电时,我的运算放大器输出高度失真。这可能是因为某种裕量问题导致的吗? 常见问题解答 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
dBm/dBu/dBv Calculator
This calculator converts between standard units of power measurement and signal strength.
工具与转换 HTML
Power Dissipation vs Die Temp
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
工具与转换 HTML
ADIsimOpAmp™
这款工具可帮助用户选择、评估电压反馈型运算放大器以及排除故障。它使用典型数据模拟所选放大器的行为。借助这款工具,用户可以选择放大器,配置电路,施加信号,以及评估性能。它可用于检查放大器在给定电路中的特性,例如带宽、压摆率、输入/输出范围、增益误差、负载电流、稳定性问题和直流误差。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
运放稳定性
演示运放缓冲器的稳定性影响的小应用程序。
Design Calculators HTML
AD8040 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8040 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8040ARU-REEL 产品状态: 最后订购时间 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 2500 - $ 1.87 N  材料信息 查看PCN/PDN 订购
AD8040ARUZ 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Tube, 96 $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8040ARUZ-REEL 产品状态: 最后订购时间 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 2500 - $ 1.62 Y  材料信息 查看PCN/PDN 订购
AD8040ARUZ-REEL7 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 1000 - $ 1.62 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8040ARZ 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Tube, 56 $ 1.90 $ 1.62 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8040ARZ-REEL 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 2500 - $ 1.62 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8040ARZ-REEL7 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 1000 - $ 1.62 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8040WARUZ-REEL7 产品状态: 量产 TSSOP 4.4 MM 14 汽车级 Reel, 1000 - $ 1.98 Y  材料信息 通知我 订购 样片
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD8040 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8040AR-EBZ 产品状态: 量产 14-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18.25 -
AD8040ARZ 产品状态: 量产 14-Lead SOIC $ 2.67 -
AD8040ARU-EBZ 产品状态: 量产 14-Lead TSSOP Bare Evaluation Board $ 18.25 -
AD8040ARUZ 产品状态: 量产 14-Lead TSSOP 4.4 MM $ 0.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭