高速差分放大器

高速差分放大器 支持将单端输入处理成互补差分输出,或者将差分输入处理成差分输出。这些放大器具有两个独立的反馈环路,分别控制差分和共模输出电压。 ADI公司的高速差分放大器配有VOCM引脚,可以轻松调整该引脚以设置输出共模电压,这对与模数转换器(ADC)接口十分有利。从业界首款差分放大器AD8138开始,ADI公司已开发出种类丰富的高速差分放大器。 无论是要驱动单路或双路差分输入ADC,还是要通过长电缆发送和接收信号,ADI公司都有合适的高性能差分放大器来满足应用要求。从以下参数搜索表格中选择器件以下载数据手册和申请样片。

产品选型表

ADC Drivers

Part# 中文数据手册-3dB BandwidthMinimum Gain (Acl)Slew RateTest FrequencyDistortion (2nd)Distortion (3rd)Input Offset VoltageMin Pos SupplyMax Pos SupplySupply CurrentNumber of ChannelsPackageUS Price 1000-4999Gain Control
ADL5566  4.5GHz118KV/µs100MHz-94.7dBc-100dBc-2.8V5.2V160mA224-Lead LFCSP $6.05-
AD8476Reference Circuit Available  5MHz110V/µs10KHz-120dBc-130dBc200µV3V18V300µA18-Lead MSOP $1.99-
ADA4940-1Reference Circuit Available
 
260MHz195V/µs50KHz-123dBc-126dBc-3V7V1.18mA-16-Lead LFCSP $1.59-
ADA4940-2Reference Circuit Available
 
260MHz195V/µs50KHz-123dBc-126dBc-3V7V1.25mA224-Lead LFCSP $2.59-
ADL5201
 
700MHz-5.5KV/µs140MHz-89dBc-97dBc-4.5V5.5V110mA124-Lead LFCSP $4.54Digital
ADL5202Reference Circuit Available  700MHz-5.5KV/µs140MHz-86dBc-105dBc-4.5V5.5V210mA240-Lead LFCSP $6.57Digital
ADL5565Reference Circuit Available
 
6.75GHz211KV/µs100MHz-108dBc-103dBc-2.8V5.2V80mA116-Lead LFCSP $3.68Analog
AD8366  600MHz-11KV/µs10MHz-96dBc-90dBc-4.75V5.25V180mA232-Lead CSP $6.57Digital
AD8475Reference Circuit Available
 
150MHz0.450V/µs100KHz-110dBc-108dBc200µV3V10V3mA110-Lead uSOIC, 16-Lead LFCSP $1.99-
ADA4930-1Reference Circuit Available
 
1.35GHz13.4KV/µs10MHz-104dBc-101dBc-3V5.25V34mA116-Lead LFCSP $3.79-
ADA4930-2Reference Circuit Available
 
1.35GHz1-10MHz-104dBc-101dBc-3V5.25V34mA224-Lead LFCSP $6.29-
ADRF6516  31MHz--1MHz-82dBc-71dBc-3.15V3.45V360mA232-Lead CSP $10.3Analog
ADA4960-1Reference Circuit Available
 
5GHz28.7KV/µs1GHz-73dBc-72dBc-4.75V5.25V60mA-16-Lead LFCSP $6.95-
ADRF6510Reference Circuit Available
 
30MHz--1MHz-43.2dBc-51.2dBc-4.75V5.25V258mA232-Lead CSP $8.99Analog
ADA4950-1
 
750MHz12.9KV/µs20MHz-98dBc-99dBc-3V11V9.5mA-16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP $2.99-
ADA4950-2
 
750MHz12.9KV/µs20MHz-98dBc-99dBc-3V11V9.5mA216-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP $5.29-
ADL5561  2.9GHz29.8KV/µs140MHz-95dBc-87dBc-3V3.6V40mA116-Lead LFCSP $3.68Analog
ADL5562Reference Circuit Available  3.3GHz29.8KV/µs140MHz-104dBc-87dBc-3V3.6V80mA-16-Lead LFCSP $3.68Analog
AD8275Reference Circuit Available  15MHz0.225V/µs100KHz-100dBc-100dBc500µV3.3V15V1.9mA18-Lead MSOP $1.6-
ADA4927-1
 
2.3GHz15KV/µs100MHz-87dBc-89dBc-4.5V11V22.1mA-16-Lead LFCSP $3.79-
ADA4927-2
 
2.3GHz15KV/µs100MHz-87dBc-89dBc-4.5V11V22.1mA-24-Lead LFCSP $6.29-
ADA4932-1Reference Circuit Available
 
560MHz1410V/µs10MHz-104dBc-120dBc-3V11V9.6mA116-Lead LFCSP $2.95-
ADA4932-2
 
560MHz1410V/µs10MHz-100dBc-120dBc-3V11V9.6mA224-Lead LFCSP $5.29-
ADA4939-1
 
1.4GHz26.8KV/µs70MHz-83dBc-97dBc-3V5.25V37.7mA-16-Lead LFCSP $3.79-
ADA4939-2
 
1.4GHz26.8KV/µs70MHz-77dBc-91dBc-3V5.25V37.7mA-16-Lead LFCSP $5.69-
AD8372  130MHz--65MHz-78dBc-85dBc-4.5V5.5V212mA232-Lead CSP $6.58Digital
ADA4937-2
 
1.9GHz16KV/µs100MHz-77dBc-84dBc-3V5.25V39.5mA-16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP $5.69-
ADA4938-1
 
1GHz14.7KV/µs--82dBc-82dBc-4.5V11V37mA-16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP $3.79-
ADA4938-2
 
1GHz14.7KV/µs50MHz-82dBc-82dBc-4.5V11V37mA-16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP $5.69-
AD8375  630MHz-5KV/µs200MHz-85dBc-92dBc-4.5V5.5V125mA124-Lead LFCSP $4.54Digital
AD8376Reference Circuit Available  700MHz-5KV/µs200MHz-82dBc-91dBc-4.5V5.5V250mA232-Lead CSP $6.57Digital
ADA4937-1Reference Circuit Available
 
1.9GHz16KV/µs100MHz-77dBc-84dBc1mV3.3V5V39.5mA-16-Lead LFCSP $3.79-
ADA4941-1Reference Circuit Available
 
30MHz222V/µs100KHz-112dBc-110dBc-2.7V12V2.3mA-8-Lead LFCSP, 8-Lead SOIC $2.42-
AD8352Reference Circuit Available  2.2GHz29KV/µs140MHz-83dBc-82dBc60mV3V5.5V37mA-16-Lead LFCSP $3.53Analog
ADA4922-1  38MHz2730V/µs10KHz116dBc109dBc-5V26V9.4mA-- $3.63-
AD8137
 
110MHz1450V/µs5MHz-100dBc-105dBc2.6mV3V11V3.6mA-8-Lead SOIC $1.1-
AD8139  410MHz1800V/µs5MHz-90dBc-105dBc500µV3V11V24.5mA-8-Lead CSP, 8-Lead SOIC $3.75-
AD8370  750MHz-5.75KV/µs70MHz-65dBc-62dBc-3V5.5V79mA116-Lead TSSOP $4.25Digital
AD8351  2.2GHz113KV/µs70MHz-79dBc-81dBc-3V5.5V28mA-10-Lead uSOIC $2.68Analog
AD8132
 
350MHz11.2KV/µs5MHz-100dBc-99dBc1mV2.8V11V10.7mA-8-Lead MSOP, 8-Lead SOIC $1.67-
AD8138Reference Circuit Available
 
320MHz11.15KV/µs5MHz-94dBc-114dBc1mV3V11V20mA-8-Lead CSP, 8-Lead SOIC $3.75-
AD8350  900MHz5.62KV/µs50MHz-66dBc-65dBc-4V11V28mA-8-Lead SOIC/8-Lead uSOIC $2.52Analog
AD6630  700MHz15.83.7KV/µs-----10V30mA-16-Lead SOIC $4.18-
回到顶部
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭