FET输入型放大器

ADI公司的高速(>50MHz) FET输入运算放大器或FastFET™提供高输入阻抗和超低输入偏置电流,适合高速应用。 大部分FET输入运算放大器具有5V至±12V或更高的宽电源电压范围,并且提供轨到轨输出,支持宽动态范围。 从以下参数搜索表格中选择器件以下载数据手册和申请样片。

产品选型表

High Speed FET Input Stage Amps

Part# 中文数据手册Small Signal BandwidthSlew RateInput Offset VoltageInput Voltage NoiseInput Bias CurrentV Span MinV Span MaxIq/AmpAmplifiers Per PackagePackageUS Price 1000-4999
ADA4817-1
 
1.05GHz870V/µs400µV4nV/rtHz2pA5V10V21mA1CSP, SOIC $2.95
ADA4817-2Reference Circuit Available
 
1.05GHz870V/µs2mV4nV/rtHz2pA5V10V21mA2CSP $4.98
AD8067
 
54MHz640V/µs200µV6.6nV/rtHz600fA5V24V7mA1SOT $1.89
AD8033  80MHz80V/µs1mV11nV/rtHz1.5pA5V24V3.5mA1SC70, SOIC $1.03
AD8066Reference Circuit Available
 
145MHz180V/µs400µV7nV/rtHz2pA5V24V7.4mA2SOIC, SOP $2.32
AD8065Reference Circuit Available
 
145MHz180V/µs400µV7nV/rtHz2pA5V24V7.4mA1SOIC, SOT $1.61
回到顶部
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭