添加到信号链设计器

AD8067:  高增益带宽产品、精密FastFET™运算放大器

产品详情

AD8067 FastFET™放大器是一款电压反馈型放大器,提供FET输入,具有宽带宽(G = +10时为54 MHz)和高压摆率(640 V/µs)特性。它采用ADI公司专有的介质隔离超快速互补双极性(XFCB)工艺制造,可实现高速、低功耗和高性能FET输入等特性。

AD8067设计用于要求高速、低输入偏置电流的应用,如快速光电二极管前置放大器等。它经激光调整,具有出色的直流电压失调(最大1.0 mV)和漂移(最大15 µV/°C)特性,符合光电二极管的应用要求。

FET输入偏置电流(最大5 pA)和低电压噪声(6.6 nV/√Hz)也使它更适合精密应用。AD8067具有宽电源电压范围(5 V至24 V)和轨到轨输出,特别适合要求宽动态范围和低失真的各种应用。

AD8067放大器提供SOT-23-5封装,额定工作温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。

特点和优势

  • FET输入放大器
    输入偏置电流:0.6 pA
  • 增益>8时性能稳定
  • 高速
    -3 dB带宽:54 MHz (G = +10)
    压摆率:640 V/µs
  • 低噪声
    6.6 nV/√Hz
    0.6 fA/√Hz
  • 低失调电压:1.0 mV(最大值)
  • 宽电源电压范围:5 V至24 V
  • 无反相
  • 低输入电容
  • 单电源、轨到轨输出
  • 出色的失真特性:
    无杂散动态范围(SFDR):95 dBc (1 MHz)
  • 高共模抑制比:-106 dB
  • 低功耗
    电源电流:6.5 mA(典型值)

AD8067 连接图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8067: 高增益带宽产品、精密Fast FET™运算放大器 (Rev B, 04/2012) (pdf, 452 kB) 产品数据手册 PDF
AD8067: High Gain Bandwidth Product, Precision Fast FET™ Op Amp Datasheet (Rev B, 04/2012) (pdf, 452 kB) 产品数据手册 PDF
AN-581: 单电源应用中的偏置和去耦运算放大器  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) 应用笔记 PDF
AN-417: 在低压高速系统中利用快速轨到轨运算放大器减少设计限制  (pdf, 228 kB) 应用笔记 PDF
AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
应用笔记 PDF
AN-402: 以输入箝位放大器取代输出箝位运算放大器  (pdf, 294 kB)
目前,多数箝位放大器都依赖于一种称为输出箝位放大器(OCA)的输出箝位架构。一种被称为输入箝位放大器(ICA)的新型架构可提供更高的箝位精度和更低的失真。
应用笔记 PDF
AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
应用笔记 PDF
MT-060: Choosing Between Voltage Feedback and Current Feedback Op Amps  (pdf, 62 kB) 技术指南 PDF
MT-059: 补偿输入电容对电流电压转换器所用电压反馈和电流反馈型运算放大器的影响  (pdf, 69 kB) 技术指南 PDF
MT-058: 反馈电容对VFB和CFB运算放大器的影响  (pdf, 320 kB) 技术指南 PDF
MT-056: 高速电压反馈运算放大器  (pdf, 109 kB) 技术指南 PDF
MT-053:运算放大器失真:HD、THD、THD + N、IMD、SFDR、MTPR  (pdf, 455 kB) 技术指南 PDF
MT-052:运算放大器噪声指数:不要被误导  (pdf, 199 kB) 技术指南 PDF
MT-050: 二阶系统的运算放大器总输出噪声计算  (pdf, 38 kB) 技术指南 PDF
MT-049:单极点系统的运算放大器总输出噪声计算  (pdf, 40 kB) 技术指南 PDF
MT-048:运算放大器噪声关系:1/f噪声、均方根(RMS)噪声与等效噪声带宽  (pdf, 81 kB) 技术指南 PDF
MT-047:运算放大器噪声  (pdf, 72 kB) 技术指南 PDF
MT-033:电压反馈型运算放大器的增益和带宽  (pdf, 251 kB) 技术指南 PDF
MT-032: Ideal Voltage Feedback (VFB) Op Amp  (pdf, 65 kB) 技术指南 PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
在线研讨会 WEBCAST
UG-127:SOT-23-5/SOT-23-6封装的高速运算放大器通用评估板  (pdf, 841 kB) 用户指导 PDF
Flow Cytometry Blood Analysis Systems 技术文章 HTML
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 产品选型指南 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
dBm/dBu/dBv Calculator
This calculator converts between standard units of power measurement and signal strength.
工具与转换 HTML
Power Dissipation vs Die Temp
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
工具与转换 HTML
ADIsimOpAmp™
这款工具可帮助用户选择、评估电压反馈型运算放大器以及排除故障。它使用典型数据模拟所选放大器的行为。借助这款工具,用户可以选择放大器,配置电路,施加信号,以及评估性能。它可用于检查放大器在给定电路中的特性,例如带宽、压摆率、输入/输出范围、增益误差、负载电流、稳定性问题和直流误差。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
运放稳定性
演示运放缓冲器的稳定性影响的小应用程序。
Design Calculators HTML
AD8067 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8067 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8067ART-REEL 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 工业 Reel, 10000 $ 0.00 $ 0.00 N  材料信息 查看PCN 联络ADI
AD8067ARTZ-R2 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 工业 Reel, 250 $ 3.27 $ 0.00 Y  材料信息 通知我 订购
AD8067ARTZ-REEL 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 工业 Reel, 10000 $ 0.00 $ 1.89 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8067ARTZ-REEL7 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 1.89 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD8067 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8067ART-EBZ 产品状态: 量产 5-Lead SOT-23 Bare Evaluation Board $ 18.25 -
AD8067ARTZ-REEL7 产品状态: 量产 5-Lead SOT-23 $ 0.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭