添加到信号链设计器

ADL5303:  160 dB范围、100pA至10 mA、低成本对数转换器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADL5303是一款单芯片对数检波器,针对光纤系统中的低频信号功率测量进行了优化,并提供多样、易用的极宽动态范围。利用专有设计和精密激光调整,该器件还可实现宽测量范围和高精度特性。它采用VPS 5 V正电源供电。使用低电源电压时,可以更改对数斜率,以适应可用范围。低静态电流和芯片禁用特性则有利于电池供电应用。

输入电流 IPD流经比例优化NPN晶体管的集电极,于低失调JFET放大器附近连入反馈路径。电流求和输入节点可在独立于电流的恒定电压下工作,默认电压值为0.5 V,并且可在宽范围内对该电压进行调节。提供自适应偏置方案,能够在极低的光输入水平下降低光电二极管的暗电流。 IPD = 100 pA时,VPDB引脚对光电二极管施加约0.1 V的反向偏置电压;当 IPD = 10 mA时,反向偏置线性上升到2.0 V,以便改善高功率水平下的响应时间。VSUM保护引脚位于INPT输入引脚的侧面,在求和节点处跟踪电压变化。将器件的裸露焊盘连接至VSUM引脚可提供一个持续的保护,最大程度减少进入INPT引脚的漏电流。

VLOG输出端对数斜率的默认值可通过内部5 kΩ电阻设置。外部分流电阻可降低对数斜率;缓冲器和一对外部反馈电阻可升高对数斜率。VLOG引脚端的额外电容可用作简易的低通滤波器。中间电压VLOG通过输出级缓冲,其摆幅可以达到接地和正电源VPS的大约100 mV以内,并提供±20 mA的峰值电流驱动能力。同时提供板载2 V基准电压源,以便对截点进行重新定位。跨导线性对数放大器的增量带宽由于输入电流变小而降低。IPD =1 nA时,ADL5303的带宽约为2 kHz,它随着IPD增大而提高,最大值为10 MHz。

应用
  • 高精度光功率测量
  • 宽范围基带对数压缩
  • 针对APC环路的多功能检波器

特点和优势

  • 针对光纤光电二极管接口进行了优化
  • 8级整10倍范围
  • 法则一致性:
    0.1 dB,1 nA至1 mA
  • 单电源供电:
    3.0 V至5.5 V
  • 全面温度稳定性
  • 精密激光调整
  • 对数斜率:10 mV/dB(VLOG引脚)
  • 基本对数截距:100 pA
  • 可轻松调整斜率和截距
  • 输出带宽:10 MHz
    压摆率:15 V/μs
  • 小型16引脚LFCSP封装
  • 低功耗:静态电流约为4.5 mA(使能状态下)

ADL5303功能框图

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADL5303 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADL5303ACPZ 产品状态: 停产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.5mm exposed pad) 16 Tray - - Y  材料信息 通知我 联络ADI
ADL5303ACPZ-R2 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.5mm exposed pad) 16 Reel, 250 - $ 4.81 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADL5303ACPZ-R7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.5mm exposed pad) 16 Reel, 1500 - $ 4.47 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADL5303ACPZ-RL 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.5mm exposed pad) 16 Reel, 5000 - $ 4.47 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADL5303XCPZ 产品状态: 停产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 16 Tray - - Y  材料信息 通知我 联络ADI
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADL5303 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADL5303-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 100.19 - 联络ADI

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭