ADN2915:  连续速率6.5 Mbps至11.3 Gbps时钟和数据恢复IC,集成限幅放大器/均衡器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADN2915可提供下列接收器功能:量化、信号电平检测、时钟和数据恢复,适用于从6.5 Mbps到11.3 Gbps的连续数据速率。它可自动锁定至所有数据速率,而无需外部参考时钟或编程。ADN2915抖动性能超越全部SONET/SDH抖动要求,包括抖动传递、抖动产生和抖动容差。

ADN2915提供手动或自动限幅调整和手动采样相位调整。此外,用户还可选择限幅放大器、均衡器或旁路输入。均衡器为自适应或手动可调整。

当输入信号电平降至用户可编程阈值以下时,接收器前端信号丢失(LOS)检测电路会予以提示。LOS检测电路具有迟滞特性,可防止LOS输出震颤。此外,可通过I2C寄存器读取输入信号强度。

ADN2915还支持伪随机二进制序列(PRBS)生成、位错误检测和输入数据速率回读功能。

ADN2915采用紧凑型4 mm x 4 mm、24引脚芯片级(LFCSP)封装。所有规格均相对于−40°C至+85°C环境温度而言,除非另有说明。

应用

  • SONET/SDH OC-1/OC-3/OC-12/OC-48/OC-192和所有相关FEC速率
  • 1GFC、2GFC、4GFC、8GFC、10GFC、1GE和10GE
  • WDM应答器
  • 所有速率再生器/中继器

特点和优势

  • 串行数据输入:6.5 Mbps至11.3 Gbps
  • 无需参考时钟
  • 超过SONET/SDH抖动传递/产生/容差要求
  • 量化器灵敏度:7.3 mV(典型值,限幅放大器模式)
  • 可选限幅放大器、均衡器和旁路输入
  • 可编程抖动传递带宽,支持G.8251 OTN
  • 可编程限幅电平
  • 采样相位调整(5.65 Gbps或更高)
  • 输出极性反转
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADN2915 功能框图
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
ADN2915 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVALZ-ADI-BERT 产品状态: 量产 PRBS Generator/Error Dectector for ADN2915 $ 3,495.00 -
EVALZ-ADN2915 产品状态: 量产 Evaluation Board for ADN2915 with ADI-BERT $ 575.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭